Der Kronleuchter „Crown“ ist ein imposanter Kronleuchter aus massivem Messing mit fünf Armen, an denen jeweils zwei mundgeblasene Opalglaskugeln mit einem Durchmesser von 20 cm in Y-förmiger, diagonal geneigter Anordnung angebracht sind. Die Leuchte ist 117 cm breit und 33 cm hoch. Erhältlich in Messing, Nickel oder Schwarz.
Die Leuchte „Crown“ ist mit zehn E26-Fassungen mit einer maximalen Leistung von je 9 Watt ausgestattet und mit einem kompatiblen Dimmer dimmbar. Sie ist UL-gelistet für Feuchträume und kann mit Verlängerungsstangen in einer Höhe von 56 bis 86 cm aufgehängt werden. Die bündig an der Decke montierten Arme bilden ein sternförmiges Muster. Die Leuchte eignet sich für große runde oder quadratische Esstische, Foyers und repräsentative Eingangsbereiche. Für Dachschrägen ist eine Verlängerung zur geraden Aufhängung erhältlich. Sie ist sowohl für private als auch für gewerbliche Räume geeignet, darunter Hotellobbys und Restaurants. Die Leuchte ist auch in 14 Farben als „Color Crown Chandelier 46 Inch“ erhältlich.