Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65

    Ginger A IP65

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die Ginger-Kollektion begann mit Holz, einer fast flachen, nüchternen Lampe, die Räume diskret mit indirektem Licht beleuchtet. Im Laufe der Zeit wurde der Kollektion ein neues Material hinzugefügt: Metall; eine leichtere, raffiniertere, fast skulpturale Oberfläche, die das gleiche warme Licht ohne Blendung liefert. Die Ginger-Kollektion bewegt sich jetzt nach draußen, um jeden Raum subtil zu beleuchten, mit Wandleuchten, die einzeln oder in einer Gruppe installiert werden können, einer kleineren Version, die sich perfekt für Durchgänge und kleine Außenbereiche eignet, einem Laternenpfahl, kleinen Stehlampen und einer neuen Wandversion mit ein Arm. Dieses neueste Design ist eine Hommage an die traditionelle Außenbeleuchtung, die indirektes Licht nach unten wirft. Es ist in zwei Größen erhältlich – 20 und 32 cm Durchmesser – und in zwei Ausführungen, außen schwarz und innen weiß, und rost, eine Farbe, die bei eingeschaltetem Licht attraktiver, intensiver ist und ein unerwartetes Ergebnis liefert.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGinger_A_IP65
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeOutdoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit