Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight
Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight

    Recessed Mini Round Outdoor LED Downlight

    Google-Übersetzung,

    Die runde LED-Einbauleuchte 14142-R von Alcon Lighting bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Außenbereich. Dank ihrer robusten Druckgusskonstruktion und der Pulverbeschichtung für verbesserte Wärmeableitung eignet sie sich ideal für private und gewerbliche Anwendungen. Die Serie umfasst eine fest installierte Leuchte sowie ein verstellbares Modell mit 360°-Drehung und arretierbarer 30°-Neigung. Die Leuchte verfügt über eine Polycarbonatlinse für gleichmäßige Lichtverteilung mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 93 und liefert 100–110 Lumen pro Watt bei einer Leistungsaufnahme von 6 Watt. Die für Feuchträume geeignete LED-Leuchte ist für 2x4-Konstruktionen geeignet und unterstützt die Reihenschaltung von bis zu sechs Einheiten für eine einfache Installation. Ein externer Treiber ermöglicht die Dimmung mit 0–10 V, MLV oder ELV für die Einzel- oder Gruppenverdrahtung.

    Spezifikation
    • Construction: Diecast with powder-coat finish for greater heat dissipation

      Shape: Round or square

      Finish: White, black, bronze

      Mounting: Can be daisy-chained up to 6 fixtures for simple installation; height allows for 2x4 construction; no frame required on remodel installation

      Driver control: Daisy-chain up to 6 fixtures or wire one fixture per driver

      Design: Direct or adjustable

      Adjustability (ADJ models): 360° rotation with 30° gimbal adjustability locked into place by tightening the locking screw

      Lens: PC lens for even lumen distribution

      Beam angle: 28º, 38º, 50º

      Voltage: 12V. Recommended maximum voltage drop 10.5V

      Wattage: 6W

      Lumens: 100-110 lm/W – 450-675 lm (direct), 625-700 lm (adjustable)

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K

      CRI: 93+

      Lifespan: 50,000 hours

      Listing: Direct models are wet location-rated, adjustable models are damp location-rated, IC-rated for insulated ceilings, Title 24, Energy Star certified

      Warranty: 5 years carefree for parts and components (labor not included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14142-r-recessed-downlight
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeExterior Recessed Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit