Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light
Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light

    Outdoor Architectural LED Commercial Sign Light

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Außenleuchte 31029 von Alcon Lighting bietet robuste Beleuchtung für Beschilderungen, Gehwege, Parkplätze und Verkaufsflächen. Die in Längen von 1,20 m und 2,40 m erhältliche Leuchte in Standardqualität lässt sich um 90° drehen und liefert bis zu 13.000 Lumen. Wählen Sie eine statische Farbtemperatur von 3000 K bis 5000 K mit 0-10 V-, TRIAC- oder ELV-Dimmung oder RGB+W-Farbwechselsteuerung für dynamische RGB-Beleuchtung sowie statisches Weiß von 2700 K bis 6500 K. Das abgedichtete Aluminiumprofil mit Linse ist für den Einsatz in Feuchträumen konzipiert und gewährleistet so eine dauerhafte Leistung im Außenbereich. Die Leuchte ist für die Ausrichtung nach unten mit einem 3/4"-Anschluss für NPT-Gewinderohre ausgelegt und optional mit einem abgedichteten Gehäuserahmen für die Uplight-Anwendung erhältlich.
    Spezifikation
    • Construction: Durable white powder-coated aluminum extrusion, with a white reflector and sturdy cast-aluminum end plates

      Lens: Smooth and clear acrylic with a thickness of 0.187"

      Mounting: 3/4" NPT threaded pipe (not included)

      Wattage/lumens: 48W/5900 lm, 56W/6500 lm, 96W/11800 lm, 114W/13000 lm

      Color temperature (CCT): Static white (3000K, 3500K, 4000K, 5000K), RGB+W (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K)

      Dimming (static white): 0-10V (120-277V) dims down to 1%, ELV/TRIAC (120V)

      Voltage: 120-277VAC or 347-480V

      CRI: 80+

      Optional features: sealed housing frame (required for uplighting), DMX wall control (white)

      Life: (L70) 50,000 hours

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: ETL listed. Suitable for wet locations. IP65 rated. IK10-rated for impact protection. BAA Complaint, Made in USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer31029-commercial-sign-light
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeSign Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit