Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light
In-Ground LED Well Light

    In-Ground LED Well Light

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Bodeneinbauleuchte 9150 von Alcon Lighting sorgt für eine effiziente und hochwertige Beleuchtung von Wegen, Einfahrten und Außenbereichen. Ausgestattet mit einem, zwei oder vier 90°-Lichtkegeln verbessert sie die Sichtbarkeit und Sicherheit in privaten und gewerblichen Gärten. Das Gehäuse und die Frontplatte aus Messingguss mit wärmeableitenden Öffnungen sowie die Linse aus gehärtetem Glas und die Silikondichtung schützen vor Feuchtigkeit, Insekten und Schmutz. Die Leuchte arbeitet mit 12 V und 5 W und liefert 500 Lumen bei einem Farbwiedergabeindex (CRI) von über 80 und einer Farbtemperatur von 2700 K, 3000 K, 4000 K oder 5000 K. Sie kann direkt im Erdreich oder in Beton eingebettet werden und ist somit für eine dauerhafte Außenbeleuchtung geeignet.
    Spezifikation
    • Dimensions: W 3-3/8" x H 6-7/8"

      Finish: Cast brass

      Faceplate: Cast brass with heat dissipative holes

      Lens: Clear and heat-resistant flat glass

      Gasket: Weather-tight protection

      Wiring: Pre-wired with a 3' burial cable

      Mounting: In-ground direct burial or concrete encasement

      Marker design: Single 90º, dual 90º, dual 180º, 360º

      Voltage: 12V

      Wattage: 5W

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

      Lumens: 500 lm

      CRI: 80+

      Life: 50,000 Hrs

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

      Listings: cETLus Listed, Wet Location

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9150-well-light
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeLandscape Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung