Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light
RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light

    RGBW Color-Changing LED Directional Landscape Path Light

    Google-Übersetzung,
    Die RGBW-LED-Gartenleuchte 9170 von Alcon Lighting bietet dynamische Außenbeleuchtung mit Bluetooth- und Smart-Home-Steuerung über Alexa und Google Home. Das korrosionsbeständige Messinggehäuse ist in Gunmetal oder Antikbronze erhältlich und kann mit einer mittellangen oder langen Blende zur Reduzierung von Blendung und zur präzisen Lichtsteuerung ausgestattet werden. Eine klare Glaslinse mit doppelter Silikondichtung gewährleistet dauerhafte und wetterfeste Leistung. Das austauschbare RGB-LED-Modul mit 1 bis 6 Watt erzeugt 15 bis 450 Lumen mit einem Standard-Abstrahlwinkel von 38°, optional sind auch 15°- und 60°-Abstrahlwinkel erhältlich. Diese RGBW-Gartenleuchte bietet voreingestellte Farbtemperaturen von 2700 K, 3000 K, 4000 K und 5000 K sowie unbegrenzte Farbauswahlmöglichkeiten, Dimmsteuerung und Szenenprogrammierung für bis zu acht synchronisierte Farben, inklusive Musiksynchronisation für ein immersives Lichterlebnis im Freien.
    Spezifikation
    • Construction: Corrosion-resistant cast brass

      Finish: Gunmetal

      Mounting: 18" single-head post, 18" double-head post, 24" singe-head post, 24" double-head post

      Lens: Clear flat (no shroud), clear convex glass (medium/large shroud)

      Gasket: Silicone double gasketed for water-tight sealing.

      Knuckle: Swivel cast brass with thumb screw and ½" NPT threaded male hub on bottom.

      Cord: 10'

      Voltage: 12-15V

      Lumens: 15-450 lm (RGB+CCT) from 1-6 Watts

      Beam spread: 38º (standard), 15º and 60º options included

      Color temperature (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, 5000K CCT selection with unlimited RGB color wheel options & quick presets; create customizable scenes with up to 8 colors; compatibility with Amazon’s Alexa and Google Home; lights can follow music collected by a phone microphone.

      RGBW smartphone app: Bluetooth App for iOS and Android

      CRI: 85+

      Optional features: Wireless Bluetooth Mesh gateway, Bluetooth range extender

      Operating temperature: -40°F to 124°F

      Warranty: Five years carefree for parts & components (labor not included)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9170-directional-landscape-path-light
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeLandscape Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit