Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
InspirAIR® Fresh
InspirAIR® Fresh
InspirAIR® Fresh
    ALDES

    InspirAIR® Fresh

    Google-Übersetzung,

    American Aldes freut sich, die erfrischend neuen InspirAIR® Compact-Ergänzungen zu unserem Angebot an Wärme- und Energierückgewinnungs-Lüftungssystemen ankündigen zu können. Die beiden Größen des InspirAIR® Compact sind genau richtig für kleinere Wohnräume wie Eigentumswohnungen, Apartments oder Schlafsäle und liefern zwischen 80 und 130 CFM frische, gefilterte Luft, die alle Bewohner genießen können.
    Zusätzlich zur äußerst erfolgreichen 130-Reihe umfasst die neueste InspirAIR® Compact 80-Reihe den ersten zimmerinternen Luftaustauscher, der einen automatischen Economizer für freie Kühlung bietet, der Energie spart, indem er kühle Außenluft verwendet, um den Bedarf an Klimaanlagen im Frühjahr und Sommer zu reduzieren Herbst. Wirklich ein Hauch frischer Luft!

    Die neueste 80er-Reihe besteht aus drei Modellen: Das E80-HRG ERV bietet ENERGY STAR®-Leistung mit der High Latent Transfer-Kerntechnologie von Aldes, benötigt keinen Abfluss und beinhaltet den automatischen Freikühlmodus. Das H80-HF (HRV) und das E80- HF (ERV) liefern gesunde Frischluft mit überlegener Energieeffizienz zu einem noch günstigeren Preis.
    Zu den Vorteilen von InspirAIR® Compact gehören:
    • Ausgewogene mechanische Beatmung im Zimmer, die dem ASHRAE 62-Standard entspricht.
    • 9″ Höhe (9 1/2″ für die 130er Reihe) passt problemlos über abgehängte Decken.
    • Bis zu 73 % sinnvolle Rückgewinnungseffizienz mit dem HLT-Kern von Aldes – und keine Abflüsse erforderlich!
    • Exklusive Economizer-Option für freie Kühlung (nur E80-HRG)
    • Leiser Betrieb, kaum wahrnehmbar für die Bewohner.
    • Einzigartiges Türdesign ermöglicht einfachen Zugang zu waschbaren Filtern.

    Die InspirAIR® Compact 80 und 130 sind jetzt zum Verkauf verfügbar. American Aldes kann Ihnen auch Best Practices für die Belüftung von Wohngebäuden mit mehreren Wohneinheiten liefern. Die Vorteile der rauminternen Kammerlüftung machen den InspirAIR® Compact definitiv zum neuen Branchenführer!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInspirAIR
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationWärmerückgewinnung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_15_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation and air conditioning systems surveying
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit