Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Algreen 49 Gallon Madison Rain Barrel
Algreen

Algreen 49 Gallon Madison Rain Barrel

Google-Übersetzung,
  • Elegantes Design mit authentischer Granitoptik und felsartiger Textur.
  • Hergestellt aus rotationsgeformtem Kunststoff, der nicht absplittert, reißt oder verblasst und BPA-frei ist.
  • Wird mit einem 4-Fuß-Schlauch, einem korrosionsbeständigen Sieb und einer Bodenbefestigung geliefert, die den Zugang zu 100 % des Wassers im Gerät ermöglicht.
  • Doppelte Wasserüberläufe ermöglichen, dass Wasser ausreichend aus der Regentonne entweicht, wenn sie voll ist, und bieten die Möglichkeit, mehrere Regentonnen mit dem Verbindungskit von Algreen zu verbinden.
  • Möglichkeit zur Aufrüstung mit Springbrunnen/Druckbewässerungskit.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
  • Package Dimensions: 35 x 24 x 20 inches
    Item Weight: 12.2 pounds
    Shipping Weight: 12.2 pounds 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAlgreen-49-Gallon-Madison-Rain-Barrel
  • ProduktfamilieGarden
  • ProduktgruppeRain Barrel
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
  • UNSPSCNameRoads and landscape
  • UNSPSCCode3012
  • Klassifizierung11 82 23
  • Format2014TitelRecycling Equipment
  • OmniClassNummer23-27 59 00
  • OmniClassTitelRecycling Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit