Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure
Vertical Plankwall Open Top Enclosure

    Vertical Plankwall Open Top Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Covrit® Vertikales PVC-Plankenwand-Müllcontainer- und Abfalleinhausungssystem

    Mit der vertikalen PVC-Plankenwand Covrit® von CityScapes werten Sie Ihr Grundstück optisch auf und erfüllen gleichzeitig die städtischen Vorgaben für Sichtschutz. Dank ihrer klaren vertikalen Ausrichtung fügt sich diese modulare Sichtschutzwand nahtlos in moderne Gebäudefassaden, vertikale Verkleidungen und architektonische Verkleidungen ein und bietet eine langlebige, wartungsfreie Alternative zu Holz- oder Mauerwerkskonstruktionen.

    Dieses System besteht aus 2,5 cm dicken, vertikalen Planken aus 100 % Zell-PVC und ist mit innenliegenden , 12,5 mm starken, stranggepressten Aluminium-Standardversteifungen verstärkt. Dadurch bietet es eine außergewöhnliche Stabilität. Das porenfreie Material nimmt keine Feuchtigkeit auf, verrottet nicht, verzieht sich nicht, splittert nicht und bietet keinen Nährboden für Schimmel und Mehltau – es ist somit bestens geeignet, extremen Witterungsbedingungen und häufigen gewerblichen Reinigungen standzuhalten.

    Wichtigste Leistungs- und Architekturmerkmale

    • Architektonische vertikale Ausrichtung: Die vertikale Plankenanordnung harmoniert perfekt mit vertikalen Metallverkleidungen, Stülpschalung und modernen architektonischen Linien und vermeidet so die horizontalen Fugen herkömmlicher Gehäuse.
    • Pflegeleichte Holzästhetik: Ein- oder beidseitig geprägte Holzmaserungstexturen bieten die warme Optik von echtem Holz, ohne dass das kostspielige, fortlaufende Beizen, Versiegeln oder Streichen, das bei Naturholz erforderlich ist, notwendig wird.
    • Strukturelle Versteifung durch Strangpressprofile aus Aluminium: Integrierte 1/2"-Innenversteifungen aus Aluminium gewährleisten die vertikale Steifigkeit der Planken und erhalten so die präzise Ausrichtung der Paneele sowie die Stoßfestigkeit über die Zeit aufrecht.
    • Fäulnis- und chemikalienbeständiges Füllmaterial: Die Konstruktion aus 100 % zellulärem PVC ist beständig gegen Feuchtigkeitsaufnahme, Flecken, Schimmel, Mehltau und aggressive chemische Reinigungsmittel, die in der Nähe von gewerblichen Müllcontainerplätzen verwendet werden.
    • Individuelle Höhen bis zu 14 Fuß: Skalierbare Wandhöhen bis zu 14 Fuß bieten 100%ige visuelle Abdeckung für Standard-Müllcontainer, Abrollcontainer oder Verdichter und erfüllen gleichzeitig die kommunalen Sichtschutzvorschriften.
    • Modulares vorgefertigtes Rahmensystem: Auf der Oberfläche montierte modulare Rahmensysteme beschleunigen die Montage vor Ort und bieten eine leichte, schlüsselfertige Alternative zu arbeitsintensiven CMU-Block- oder vor Ort geschweißten Stahlwänden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertical-plankwall-open-top-dumpster-enclosure
    • ProduktfamilieDumpster Enclosures
    • ProduktgruppeEnclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_20_20_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic enclosures
    • Klassifizierung08 92 00
    • Format2014TitelLouvered Equipment Enclosures
    • OmniClassNummer23-13 00 00
    • OmniClassTitelStructural and Exterior Enclosure Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit