Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilated Plankwall Open Top Enclosure
Ventilated Plankwall Open Top Enclosure
Ventilated Plankwall Open Top Enclosure
Ventilated Plankwall Open Top Enclosure
Ventilated Plankwall Open Top Enclosure

    Ventilated Plankwall Open Top Enclosure

    Google-Übersetzung,

    Covrit® Belüftete PVC-Plankenwand-Abfall- und Müllcontainer-Einhausung

    Die Covrit® Ventilated PVC PlankWall Enclosure von CityScapes wurde für Anwendungen vor Ort entwickelt, die Luftzirkulation, Wärmeableitung und Geruchskontrolle erfordern, und kombiniert durchgehende Sichtschutzwirkung mit vorgefertigter Belüftung.

    Diese robuste Einhausung besteht aus 1 Zoll dicken, 100% zellulären PVC-Platten, die mit einem präzisen 1/8-Zoll-Lochmuster perforiert sind (23% offene Sichtfläche) und durch 2 1/2 Zoll breite, extrudierte Aluminiumversteifungen strukturell verstärkt sind. Sie ermöglicht eine natürliche Luftzirkulation und verdeckt gleichzeitig gewerbliche Abfallcontainer, Verdichter und Versorgungsgeräte vollständig.

    Wichtigste Leistungs- und Architekturmerkmale

    • Gezielte Belüftung und Geruchskontrolle: Verfügt über Perforationen mit einem Durchmesser von 1/8 Zoll im Abstand von 1/4 Zoll, wodurch eine offene Fläche von 23 % entsteht. Dies sorgt für einen notwendigen Luftstrom zur Wärmeabfuhr, Gasabführung und passiven Geruchsreduzierung, ohne die visuelle Privatsphäre zu beeinträchtigen.
    • Reduzierte Windlasten: Die perforierte Plankengeometrie ermöglicht einen Luftstrom durch die Wandkonstruktion, wodurch der Winddruck und die Kippkraft auf die Pfostenfundamente und die Baugrundfundamente reduziert werden.
    • Verbesserte strukturelle Steifigkeit: Robuste, 2 1/2" breite, stranggepresste Aluminium-Versteifungen sorgen für außergewöhnliche Biegefestigkeit und Paneelstabilität auch bei großen Spannweiten und starker Windbelastung.
    • Wartungsfreie Holzmaserungsfüllung: Geprägte ein- oder doppelseitige Holzmaserungstexturen bieten die warme Optik von echtem Holz ohne die mit Naturholz verbundenen Probleme wie Verziehen, Verrotten, Versiegeln oder Streichen.
    • Undurchlässiges Zell-PVC: Die massive, 1 Zoll dicke Zell-PVC-Konstruktion ist porenfrei und äußerst beständig gegen Flecken, Schimmel, Mehltau und aggressive Reinigungsmittel bei der Reinigung von Mülltonnenplätzen.
    • Höhen bis zu 14 Fuß: Skalierbare Wandhöhen bis zu 14 Fuß erfüllen problemlos die strengen kommunalen Abschirmungsvorschriften für gewerbliche Abfallbehälter, Betriebshöfe und Abschirmungen für mechanische Anlagen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerventilated-plankwall-open-top-dumpster-enclosure
    • ProduktfamilieDumpster Enclosures
    • ProduktgruppeEnclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit