Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Capo ist die Duschwand ohne Griffe und Profile. Stilvolle Scharniere können in mehreren verschiedenen Farben variiert werden. Die Türen können auch platzsparend nach innen geöffnet werden. Wählen Sie zwischen Ecklösungen und einzelverpackten Nischentüren. Klarglas Beschläge in 5 Farben: Chrom, Schwarz, Weiß, Bronze gebürstet und Altkupfer 80 und 90 cm 6 mm Einscheibensicherheitsglas Höhe: 1 950 mm Wendetüren
Spezifikation
This product is only available for the Swedish market.