Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
    Alterna

    Isella Vanity unit with ceramic basin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.

    Der Waschtischunterschrank Alterna Isella ist in verschiedenen Farben und mit einem Waschbecken aus Keramik erhältlich. Mit Überlaufloch. Der Unterschrank ist aus feuchtigkeitsbeständiger MDF/Spanplatte gefertigt. Schubladen mit sanftem Schließmechanismus. Auch als kompaktes Modell erhältlich. Für die Wandmontage. Kann mit dem Hochschrank Isella/Ella und den Spiegelschränken Ariella kombiniert werden. Griffe sind nicht im Lieferumfang enthalten.

    Breite: 513, 613, 913 und 1 213 mm

    Tiefe: 394 und 464 mm

    Höhe: 610 mm

    Farben: Weiß Hochglanz, Weiß Matt, Hellgrau Matt, Sand und Eiche

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF/chipboard

      Material basin: ceramics

      Colors: white high gloss, white matte, light grey matte, sand and oak

      Soft-close

      Isella Vanity unit with washbasin 50 Compact

      Width: 513 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 394 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 60 Compact

      Width: 613 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 394 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 60

      Width: 613 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 464 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 90

      Width: 913 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 464 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 120

      Width: 1 213 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 464 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIsellaunderskap_porslin
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit