Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and countertop washbasin
    Alterna

    Isella 120 (60+2x30) with 2 pcs open units and countertop washbasin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Isella Waschtischunterschrank 120 (60+2x30) wird mit einem 60er Isella Waschtischunterschrank und 2 offenen Isella Unterschränken geliefert. Mit Aufsatzplatte und Aufsatzbecken aus Keramik. Die Arbeitsplatte besteht aus Quarzkomposit und das Waschbecken aus Keramik. Der Schrank ist aus feuchtigkeitsbeständiger MDF/Spanplatte gefertigt. Sanft schließende Schubladen. Zur Wandmontage. Die empfohlene Einbauhöhe vom Boden bis zur Oberkante des Waschbeckens beträgt 940 mm.

    Zusammen mit Isella/Ella Hochschrank und Ariella Spiegelschränken zu kombinieren.

    Griffe sind als Zubehör erhältlich.

    Gesamtbreite: 1 210 mm
    Tiefe: 470 mm
    Höhe: 737 mm

    Farben Waschtischunterschränke: Weiß Hochglanz, Weiß Matt und Lichtgrau Matt
    Farben Arbeitsplatte: weiß matt und schwarz matt
    Farben Waschbecken: weiß matt und schwarz matt

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIsellaunderskap_porslin_oppen_60_2x30
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden