Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.
Isella Waschtischunterschrank mit Waschtischplatte und Waschbecken. Die Waschtischplatte besteht aus Quarzkomposit und das Waschbecken aus Keramik. Der Unterschrank ist aus feuchtigkeitsbeständiger MDF/Spanplatte gefertigt. Schubladen mit Soft-Close-Funktion. Für die Wandmontage. Die empfohlene Einbauhöhe vom Boden bis zur Oberkante des Waschbeckens beträgt 940 mm. Erhältlich in den Breiten 60, 90 und 120. Kombinierbar mit Isella/Ella Hochschrank und Ariella Spiegelschränken. Griffe sind als Zubehör erhältlich.
Breite: 606 mm
Tiefe: 470 mm
Höhe: 737 mm
Farben Waschtischunterschränke: Weiß Hochglanz, Weiß Matt, Hellgrau Matt, Sand und Eiche
Farben Arbeitsplatte: weiß matt und schwarz matt
Farben Waschtisch: weiß matt und schwarz matt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |