Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.
Isella Waschtischunterschrank 120 (60+2x30) wird mit einem 60 Isella Waschtischunterschrank und 2 Isella Waschtischunterschränken mit Wäschekörben im Inneren geliefert. Mit Keramikwaschbecken. Der Schrank ist aus feuchtigkeitsbeständiger MDF/Spanplatte gefertigt. Sanft schließende Schubladen. Zur Wandmontage. Die empfohlene Einbauhöhe vom Boden bis zur Oberkante des Waschbeckens beträgt 940 mm. Zusammen mit Isella/Ella Hochschrank und Ariella Spiegelschränken zu kombinieren. Griffe sind als Zubehör erhältlich.
Gesamtbreite: 1 213 mm
Tiefe: 470 mm
Höhe: 737 mm
Farben Waschtischunterschränke: Weiß Hochglanz, Weiß Matt und Lichtgrau Matt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |