Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Luxor Vanity unit with mineral composite basin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Der Alterna Luxor Waschtischunterschrank ist in verschiedenen Farben und mit einem Becken aus Mineralwerkstoff mit Überlaufloch erhältlich. Die Schränke sind aus feuchtigkeitsbeständigem MDF gefertigt und verfügen über sanft schließende Schubladen. Auch als Kompaktmodell erhältlich. Zur Wandmontage. Zu kombinieren mit Luxor Hochschränken und Ariella Spiegelschränken.

    Breite: 500, 600 und 900 mm
    Tiefe: 390 und 460 mm
    Höhe: 605 mm

    Farben: Weiß matt, Hellgrau matt, Schwarz matt und Waldgrün matt

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: moisture resistant MDF
      Material basin: ceramics

      Luxor Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 502 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 390 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 605 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 390 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60
      Width: 605 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 460 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 90
      Width: 905 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 460 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLuxorunderskap_mineralkomposit
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialMineralmarmor
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit