Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.
Luxor Waschtischunterschrank mit sanft schließenden Schubladen, mit Arbeitsplatte und 1 Waschbecken. Die Arbeitsplatte besteht aus Quarzkomposit und das Waschbecken aus Keramik. Der Schrank ist aus feuchtigkeitsbeständigem MDF gefertigt. Zur Wandmontage. Die empfohlene Einbauhöhe vom Boden bis zur Oberkante des Waschbeckens beträgt 940 mm. Luxor Waschtische sind in den Breiten 60, 90 und 120 erhältlich. Zu kombinieren mit Luxor Hochschrank und Ariella Spiegelschränken.
Breite: 1 210 mm
Tiefe: 470 mm
Höhe: 737 mm
Farben Waschtischunterschränke: weiß matt, hellgrau matt, schwarz matt und waldgrün matt
Farben Arbeitsplatte: weiß matt und schwarz matt
Farben Waschbecken: weiß matt und schwarz matt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |