Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.
Die Badewanne wird komplett mit 4 versteckten Füßen geliefert. Das Ventil ist seitlich weit entfernt angebracht, damit das Auslaufrohr nicht auf der Sitzfläche liegt.
Die Wannen werden mit einem chromfarbenen Pop-up-Ventil und einem Ablaufrohr geliefert.
Erhältlich in 4 Größen: 1 420, 1 500, 1 650 und 1 780 mm.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |