Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower walls Picto showcase
Shower walls Picto showcase
    Alterna

    Shower walls Picto showcase

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Picto Shower Walls sind einzelverpackte und wendbare Duschtüren, die sich beliebig kombinieren lassen. Kombinieren Sie zwischen geraden und gebogenen Duschtüren, 4 Größen und 3 Glasarten. Für eine vormontierte Standardlösung können Sie Picto Shower Corner wählen. Mit Picto Duschwänden finden Sie eine Lösung für die meisten Bedürfnisse. Alle Duschtüren haben verstellbare Wandprofile, sind an der Öffnung um 4,5 mm erhöht und werden komplett mit Bodensperre, Griff, Schraube und Dübel geliefert. 3 Glasarten: Klar-, Graustufen- und Milchglas 70, 80, 90 und 100 cm Wendetüren 6 mm gehärtetes Sicherheitsglas Polierte Aluminiumprofile Höhe: 1 950 mm Türknöpfe aus verchromtem Messing
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPictoduschvaggar_sc2
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschväggar
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden