Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
Altro Lavencia LVT Flooring
    Altro

    Altro Lavencia LVT Flooring

    Google-Übersetzung,

    Attraktives Aussehen und dauerhafte Haltbarkeit sind nicht die einzigen Merkmale, die Altro Lavencia zum führenden LVT für kommerzielle Anwendungen machen – Altro Lavencia wird jetzt stolz in den USA hergestellt!

    Altro Lavencia ist in aktualisierten Folien erhältlich, die von klassischen Holztönen, koordinierenden Steinen, hellen Farben bis hin zu modernen organischen Looks reichen, und ist eine stilvolle, pflegeleichte Option für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen.

    Dank der UV-gehärteten, keramikverstärkten Urethan-Oberfläche in handelsüblicher Qualität und der 28-mil-Nutzschicht halten die Spitzenschönheit und -leistung über die gesamte Lebensdauer, selbst in Bereichen mit konstant starkem Verkehr.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • 3mm thick, 28 mil wear layer
      • Three sizes
        • 6” x 48” standard plank
        • 9.25” x 59.25” long plank
        • 12” x 24” tile
      • UV-cured, ceramic reinforced finish
      • Glue-down installation
      • Resists up to 2000psi of indentation
      • Easy-to-clean, no finish required
      • Square-edge construction - means no bevel for dirt to hide in
      • FloorScore Certified
      • Ortho-phthalate-free 
      • Made in the USA
      • Stocked throughout the USA + Canada
      • Custom capabilities available
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Lavencia-LVT
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSmooth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit