Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Ollero Rubber Flooring Tile
Altro

Altro Ollero Rubber Flooring Tile

Google-Übersetzung,

Fliesenboden aus recyceltem Gummi für Gewerbeflächen

Altro Ollero ist eine vielseitige, langlebige und umweltfreundliche Bodenbelagslösung aus Gummi, die entwickelt wurde, um das Aussehen traditionellerer kommerzieller Oberflächen wie Teppich, Stein und sogar Kork zu bieten. Diese Fliesen sind in einer Reihe von Farben mit einer Mischung aus soliden, gesprenkelten, neutralen und lebhaften Tönen erhältlich und werden sich mit der Zeit garantiert nicht kräuseln, verhärten oder reißen. Ihre integrierten Aufprall- und Schallabsorptionseigenschaften können dazu beitragen, Ermüdung und übermäßigen Lärm in stark frequentierten Bereichen zu reduzieren.

Da keine zusätzlichen Oberflächen oder Wachse erforderlich sind, ist Altro Ollero ohne den Einsatz aggressiver Chemikalien leicht zu reinigen und zu pflegen, was es zu einer kostengünstigen Option für Einzelhandel, Bildungs- und Freizeitbereiche macht. Diese präzisionswasserstrahlgeschnittenen Fliesen sind einfach zu verlegen und in einem rechteckigen Format zum Kleben oder in einem klebstofffreien ineinandergreifenden Format mit vier verschiedenen Dicken erhältlich.

Kontaktieren Sie Altro

Spezifikation
  • Type of product: Tile

    Slip resistance: .85 dry | 1.01 wet

    Thickness: 4mm, 8mm, 10mm, 12mm

    Dimensions: 38”x38" square tiles | 37x37" interlocking tiles

    Warranty: 10 years

    Weight: Varies based on color saturation and thickness

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAltro-Ollero
  • ProduktfamilieFloors
  • ProduktgruppeTile + Plank
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
  • Klassifizierung09 60 00
  • Format2014TitelFlooring
  • OmniClassNummer23-15 17 11
  • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit