Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Reliance 25 Slip-Resistant Flooring

    Google-Übersetzung,

    Robuster, rutschfester Bodenbelag für stark beanspruchte Bereiche.

    Suchen Sie nach einer robusten, strapazierfähigen Lösung für Ihre Back-of-House- oder Front-of-House-Bereiche? Mit traditionellen und modernen Looks in einem rutschfesten Sortiment könnte es jetzt nicht einfacher sein.

    Vertrauen, Vertrauen und Gewissheit. Altro Reliance 25 ist eine erstklassige Wahl für strapazierfähige gewerbliche Bodenbeläge. Mit einer Dicke von 2,5 mm ist es äußerst langlebig und kann ein hohes Maß an Fuß- und Radverkehr bewältigen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

    Kombinieren Sie Altro Reliance 25 mit einem unserer Wandprodukte für Ihre härtesten Bereiche.

    Früher als Altro Designer 25 und Altro Maxis Unity bezeichnet

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • Highly durable and robust at 2.5mm thick
      • Both traditional and modern looks available
      • Able to endure high levels of foot and wheeled traffic
      • Achieves R10 slip resistance rating and SCoF of .8 dry, .9 wet
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Reliance-25
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSlip-Resistant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 11
    • OmniClassTitelFlooring Specialties and Accessories
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit