Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aufsatzrollläden System SKT OPOTERM 230/170
Aufsatzrollläden System SKT OPOTERM 230/170
Aufsatzrollläden System SKT OPOTERM 230/170
Aufsatzrollläden System SKT OPOTERM 230/170
    Aluprof
    Archiviert

    Aufsatzrollläden System SKT OPOTERM 230/170

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)

    Das innovative Aufsatzrollladensystem ist ein Vorschlag der Firma Aluprof für alle, die funktionelle Lösungen erwarten. Die SKT OPOTERM Rollläden können sowohl in Neubauten als auch bei der Gebäudemodernisierung eingesetzt werden. Das Aufsatzrollladensystem zeichnet sich durch die direkte Befestigung des Rollladenkastens auf dem Fensterrahmen mithilfe eines geeigneten Adapterprofils aus. Diese Profile können zusammen mit den meisten Fenster- bzw. Türrahmenprofilen aus Holz, Aluminium oder PVC eingesetzt werden. Die Kästen werden aus PVC-Elementen höchster Qualität gefertigt und sind innen zusätzlich wärmeisoliert, wodurch die Wärmedämmung erhöht wird. Das Aufsatz-Rollladensystem SKT Optoterm der Firma Aluprof hat das Zertifikat des renommierten Prüfinstituts IFT Rosenheim im Bereich Wärmedurchgang erhalten. Die Prüfungen wurden für die mit dem Wärmedämmmaterial EPS (Neopor) ausgerüsteten Kästen in Übereinstimmung mit den gegenwärtig geltenden Normen und Berechnungsmethoden geprüft. Es wurden sehr gute Parameter erreicht. So hat z. B. der Kasten SKT 230/170 mit integriertem Insektengitter einen Koeffizienten Usb = 0,73 W/(m˛K) bei Aufrechterhaltung einer hohen Anzahl von Wicklungslagen erreicht, was die Verdunkelung größerer Glasflächen ermöglicht. Das System ist ebenfalls in einer Variante mit schmalen Führungen aus extrudiertem Aluminium für die Profile maxi und mini erhältlich, die eine zusätzliche Isolierung des Rahmens ermöglichen, wodurch Wärmeverluste minimalisiert werden.

    Das Aufsatzrollladensystem SKT Opoterm kann auf Kundenwunsch mit einem in den Rollladenlasten integrierten Insektenschutzgitter ausgerüstet werden (MOSKITO). Das integrierte System ermöglicht einen getrennten Einsatz des Rollladens und des Insektenschutzgitters.

    Aufgrund der Konstruktion des Kastens aus extrudiertem Aluminium besteht für Bauherren, die Rollläden als dekorative Elemente einsetzen möchten, die Möglichkeit, den Kasten unverkleidet zu lassen und die sichtbaren Elemente an die Farben des Fensterrahmens anzupassen.

    Bei Gebäuden, die nur über sehr dünne Wände verfügen und der Kasten nicht verkleidet werden kann, kann die Variante mit einem abgerundeten Seitenprofil eingesetzt werden. Hierbei handelt es sich um eine äußerst ästhetische Lösung, die mit Sicherheit zu jedem Innenraum passt. Diese Lösung ist sehr häufig auf dem französischen Markt anzutreffen.

    Im SKT OPOTERM System können Profile mit Polyurethanschaum und aus PVC eingesetzt werden.

    Spezifikation
    • Technical parameters of the system:

      - Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation

      - Roller shutter boxes available in sizes: 230/170, 230/210, 255/240

      - Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter

      - Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles

      - Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerskt-opoterm-230-170-top-mounted-roller-shutter
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeShutters / Blinds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003229
    • ETIM-NameRoller shutter
    • UNSPSCNameShutters
    • UNSPSCCode30151801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_84_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller shutters
    • Klassifizierung10 71 13.13
    • Format2014TitelExterior Shutters
    • OmniClassNummer23-17 21 11 13
    • OmniClassTitelExterior Shutters
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit