Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door

    Google-Übersetzung,

    Der Amarr 2731 verfügt über zwei Stahlhüllen, die 1-3/8 Zoll FCKW-freies Polystyrol umgeben. Jede Hülle besteht aus bündigem 27-Gauge-Stahl mit Holzmaserung, um eine solide Wand zum Schutz vor den Elementen zu bieten.

    VERTIKALER LIFT FÜR SCHNELLE INSTALLATION

    Zeit ist Geld! Entworfen für Handelslager- und Docktüren von Amarr; spart ca. 20 Minuten Installationszeit.

    UMWELTFREUNDLICH

    Unsere Polystyrol-Isolierung ist frei von ozonabbauenden Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) und bietet gleichzeitig eine effiziente Isolierung, um die negativen Umweltauswirkungen des Heiz- und Kühlenergieverbrauchs zu reduzieren.

    Spezifikation
    • Amarr 2731
      R-Value6.7
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignFlush
      Steel EmbossmentWoodgrain
      Construction LayersThree
      Max Std Width18'2"
      Max Std Height14'1"
      Door Thickness1-3/8" (3.5cm)
      U-Value0.149
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmarr-2731-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit