Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2742 Heavy-Duty Steel Garage Door

    3.9 von 5 Sternen3.9(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Amarrs erstklassige Tür mit hohem R-Wert ist mit einer thermischen Trennung konstruiert und verwendet eine vor Ort aufgeschäumte Polyurethan-Isolierung, wodurch eine starke monolithische Platte entsteht, die energieeffizient ist.

    VERTIKALER LIFT FÜR SCHNELLE INSTALLATION

    Zeit ist Geld! Entworfen für Handelslager- und Docktüren von Amarr; spart ca. 20 Minuten Installationszeit.

    MAXIMALER R-WERT

    Unsere Polyurethan-Isolierung bietet die besten R-Werte pro Zoll im Vergleich zu anderen gängigen Arten von Sektionaltorisolierungen.

    Spezifikation
    • Amarr 2742
      R-Value19.4*
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width†32'2"
      Max Std Height†26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.052
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmarr-2742-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit