Die Serien 600GS (Globus) und 600AS (Winkel) sind Zweikammer-Basisventile aus Edelstahl mit reduziertem Durchgang, die eine einteilige Scheiben- und Membranbaugruppe enthalten. Wenn Druck auf die obere Membrankammer ausgeübt und von der unteren Membrankammer abgelassen wird, bewegt sich das Ventil in eine geschlossene Position. Wenn Druck auf die untere Membrankammer ausgeübt und von der oberen Membrankammer freigegeben wird, bewegt sich das Ventil in eine vollständig geöffnete Position. Wenn der Druck zwischen der oberen und der unteren Membrankammer ausgeglichen ist, hält das Ventil eine Zwischenstellung, bis es vom Vorsteuersystem befohlen wird, sich zu öffnen oder zu schließen. Das reduzierte Anschlussdesign bietet eine verbesserte Low-Flow-Leistung und Kavitationsbeständigkeit. Die Edelstahlkonstruktion bietet überlegene Korrosionsbeständigkeit, eine leichte Alternative zu herkömmlichen schweren Eisenventilen, verlängerte Membranlebensdauer und reduzierte Häufigkeit und Arbeitskosten im Zusammenhang mit herkömmlichen Wartungsreparaturen.