Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Stainless Steel, Flanged Wye-Pattern Strainers - 8000F

Google-Übersetzung,

Die Siebe der Serie 8000F aus Edelstahl mit geflanschtem Wye-Muster verfügen über ein Wye-Muster, einen Edelstahlkörper mit geflanschten (Serie 8000F) Anschlüssen, ein Edelstahlsieb, eine Haltekappe aus Sphäroguss oder epoxidbeschichtetem Sphäroguss (FDA-Serie) mit EPDM-Dichtung und genuteter Kupplung , und Abschlämmauslass. Die Serie 8000F ist leicht, korrosionsbeständig und verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion. Es ist für den Einsatz in Trinkwasser- und Lebensmittelanwendungen gemäß NSF-61- und FDA-Anforderungen geeignet. Maximaler Druck (ohne Schock): 200 psi (13,8 bar) bei 150 °F (66 °C) WOG.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8000F
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameLiquid strainers
  • UNSPSCCode40142501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_57_95_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater strainers
  • Klassifizierung40 05 89.13
  • Format2014TitelBasket Strainers for Process Service
  • OmniClassNummer23-27 55 29
  • OmniClassTitelLiquid Strainers
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit