Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - 2 1/2 - 10 IN Sizes - LFC500-FS
Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - 2 1/2 - 10 IN Sizes - LFC500-FS
Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - 2 1/2 - 10 IN Sizes - LFC500-FS
Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - 2 1/2 - 10 IN Sizes - LFC500-FS

    Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - 2 1/2 - 10 IN Sizes - LFC500-FS

    Google-Übersetzung,

    Die bleifreien* Druckminderer der Serie LFC500 verfügen über einen Überflutungssensor mit SentryPlus Alert®-Technologie zur Erkennung von übermäßigem Wasseraustritt aus dem Überdruckventil. Über ein zusätzliches Anschlusskit aktiviert, kann der Sensor das Alarmsystem auslösen und das Anlagenpersonal über die Überflutung informieren. Anschlusskits sind für Gebäudemanagementsysteme und Mobilfunk erhältlich.

    Diese Serie verhindert den Rückfluss von Brandschutzsystemen, die in die Trinkwasserversorgung gepumpt oder abgesaugt werden. Ein integrierter Zähler zur Erkennung von Erdlecks und unerlaubten Zapfstellen reduziert die jährlichen Wasserkosten erheblich. Sie ist 70 % leichter als herkömmliche Ausführungen und eignet sich ideal für gesundheitsgefährdende Querverbindungen, wie z. B. bei Sprinkleranlagen. Die Installationsanforderungen erfahren Sie bei den örtlichen Wasserbehörden.

    Das Modell TS-OSY ist mit einem werkseitig installierten, langlebigen und robusten Überwachungsschalter (UL-zertifiziert, Sicherheitssignalisierung, Kontrollnummer 3L38) zur Manipulationserkennung ausgestattet. Der Alarm ertönt, wenn versucht wird, den Schalter vom Absperrschieber zu entfernen oder das Ventil zu schließen. Die Verkabelung des Überwachungsschalters mit einer Brandmeldezentrale ist erforderlich.

    Spezifikation
    • Features

      • Sensor on the relief valve for flood detection
      • Lead Free* stainless steel body with stainless steel internal parts
      • Protects against backsiphonage, backpressure, and the fouling of either check valve
      • Detects loss due to underground water leaks or unauthorized water usage
      • Patented link check provides low pressure loss
      • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Integrated supervisory switch (UL Certified, Safety Signaling, Control No. 3L38) on outside stem and yoke resilient seated gate valve
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlfc500-fs
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeBackflow Prevention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlastics isolating valves
    • Klassifizierung40 05 67
    • Format2014TitelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit