Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFM500, LFM500N, LFM500Z

Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFM500, LFM500N, LFM500Z

Google-Übersetzung,

Serie LFM500, LFM500N, LFM500Z Detektorbaugruppen für reduzierten Druck, um den Rückfluss von Substanzen aus Brandschutzsystemen zu verhindern, die in die Trinkwasserversorgung gepumpt oder abgesaugt werden. Der LFM500 enthält ein Messgerät zur Erkennung von Bodenlecks und unbefugten illegalen Wasserhähnen, wodurch die jährlichen Wasserkosten erheblich gesenkt werden. Es besteht aus einem kompakten Edelstahlgehäuse mit Edelstahl-Innenteilen, zwei Rückschlagventilen, einem Differenzdruck-Entlastungsventil, Absperrventilen, Torsionsfeder-Rückschlagventilen und Entlastungsventil sowie vernickelten Prüfhähnen aus Bronze. Die Serien LFM500, LFM500N, LFM500Z weisen den zertifiziert niedrigsten Druckverlust auf, sind 70 % leichter als herkömmliche Konstruktionen und eignen sich ideal für gesundheitsgefährdende Querverbindungen, wie z. B. bei Sprinkleranlagen. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Wasserbehörden nach den Installationsanforderungen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).

Spezifikation
  • Features

    • Lead Free* stainless steel body with stainless steel internal parts
    • Meter detects ground leaks and unauthorized water usage
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Patented link check provides low pressure loss
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLFM500-LFM500N-LFM500Z
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Prevention
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65
  • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit