Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MET-7E Metreau® 7-Button Ethernet Keypad
AMX

MET-7E Metreau® 7-Button Ethernet Keypad

Google-Übersetzung,

ÜBERBLICK
Die Metreau 7-Tasten-Tastatur MET-7E bietet 7 doppelt breite Tasten, die als einzelne Tastatur oder in Verbindung mit den 7- und 13-Tasten-Metreau-Ethernet-Erweiterungstastaturen verwendet werden können. Das Keypad wird über Ethernet mit dem Controller verbunden, was die Installation und Konnektivität vereinfacht.

GEMEINSAME ANWENDUNG
Großartige Tastatur zur Steuerung einer Vielzahl von Geräten in Anwendungen wie Krankenhäusern, Wohnheimen, MDUs und anderen Anwendungen.

MERKMALE

  • Verbindung über Standardprotokolle (Ethernet) – Vereinfacht die Verkabelung und Installation durch Minimierung der Kabelwege
  • Verkettung von bis zu drei Tastaturen – Bietet die Möglichkeit, bis zu drei Tastaturen mit einer IP-Adresse zu verbinden
  • Passt in Wandplatten im Dekorstil – Vereinfacht die Installation und sieht toll aus
  • Standardkonfiguration – Zu den Standardtasten gehören 1-9, 0, ENTER, SAVE und +/-
  • Blaue LEDs leuchten, um die Tastenauswahl anzuzeigen – Verbessert die Benutzerfreundlichkeit, indem die Auswahl des Benutzers bestätigt wird
  • Die untere Taste kann als einzelne oder zwei Tasten fungieren – Bietet zusätzliche Flexibilität bei der Konfiguration

HINWEIS: Tastatur-Wandplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3.

Schlüsselwörter: Harmann

Technische Spezifikation
  • Referenznummeramx-00169
  • ProduktfamilieElectrical
  • ProduktgruppeGeneral Purpose Controls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationElektrische Verteilung

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit