Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DVX-3256HD 10x4 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, 4 DXLink™ Inputs)
DVX-3256HD 10x4 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, 4 DXLink™ Inputs)
DVX-3256HD 10x4 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, 4 DXLink™ Inputs)
DVX-3256HD 10x4 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, 4 DXLink™ Inputs)
    AMX

    DVX-3256HD 10x4 All-In-One Presentation Switchers with NX Control (Multi-Format, HDMI, 4 DXLink™ Inputs)

    Google-Übersetzung,

    Der Enova ® DVX-3256HD 10x4 All-In-One Presentation Switcher ist ein einheitliches Audio-, Video- und Steuerungsgerät, das die Notwendigkeit zahlreicher Einzelkomponenten ersetzt und die damit verbundenen Integrations- und Zuverlässigkeitsprobleme eliminiert. Der kompakte 3HE-Präsentationsumschalter integriert eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen, wie z. B. einen Scaler, einen Analog-Digital-Signalwandler, einen Twisted-Pair-Sender und einen Verstärker mit integrierter professioneller Audioverarbeitung in einem einzigen Gehäuse. Mit AMX-exklusiven Funktionen ist der DVX-3256HD eine einfach zu installierende, flexible Lösung, die sich perfekt für große und komplexe Konferenzräume, Klassenzimmer und Hörsäle sowie für Anwendungen mit zwei Räumen eignet, bei denen sich mehrere Räume einen einzigen DVX teilen können.

    Der DVX-3256HD enthält die NetLinx Integrated Controller-Technologie der nächsten Generation, die NX-Serie. Dieser neue Controller bietet eine skalierbare Plattform für die Zukunft, indem er hohe Leistung, Abwärtskompatibilität und umfassende Netzwerksicherheitsfunktionen kombiniert.

    Der DVX-3256HD enthält eine lange Liste von Funktionen, um eine optimale Audio- und Videoqualität von praktisch jeder Quelle zu gewährleisten. Der hochmoderne professionelle Audio-DSP liefert hochwertige Audioqualität im ganzen Raum. Die Multiformat-Videoeingänge des DVX-3256HD unterstützen analoge und digitale Signale, einschließlich HDMI mit HDCP-Quellen – alles über denselben Anschluss. Die integrierte SmartScale ® -Technologie gibt Videos aus, die für jedes angeschlossene Display perfekt skaliert sind, wodurch die Integrationsprobleme beseitigt werden, die auftreten können, wenn Quellen und Displays unterschiedliche optimale Auflösungen haben – wodurch der DVX-3256HD einfach zu spezifizieren, einfach zu installieren und einfach zu bedienen ist.

    Die All-in-One-Architektur des Enova DVX bietet außerdem die niedrigsten Gesamtbetriebskosten in der Branche, dank einfacher Unterstützung, Wartung und Konfiguration sowie reduzierter Hardware- und Verkabelungskosten.

    GÄNGIGE ANWENDUNGEN

    • Der DVX-3256HD eignet sich mit seinen 4 DXLink-Eingängen ideal für Anwendungen in zwei Räumen, in denen sich mehrere Kollaborationsräume einen einzigen DVX zur Steuerung teilen.
    • Der DVX-3256HD ist ideal zur drastischen Vereinfachung der AV-Steuerung und -Verteilung in mittelgroßen und großen Konferenzräumen, Sitzungssälen, Klassenzimmern, Hörsälen und Hörsälen.
    • Mit den mitgelieferten DXLink-Eingängen eignet sich der DVX-3256HD perfekt für Räume, in denen sich das AV-Rack nicht in der Nähe Ihrer Quellgeräte und Ihres Displays befindet.
    • Der flexible DVX-3256HD ist perfekt für jeden komplexen Kollaborationsraum mit einer Mischung aus analogen und digitalen Quellen, mehreren Displays oder Räumen, die Unterstützung für Videokonferenzen benötigen.
    • Der DVX-3256HD eignet sich perfekt für alle Räume oder Einrichtungen mit begrenztem Platz, insbesondere für solche, in denen es an Platz in Geräteracks mangelt.

    Merkmale

    • All-in-One-Gerät – Controller, Kreuzschiene, Scaler, Analog-Digital-Wandler, Verstärker, plus Twisted-Pair-Verteilung und professioneller Audio-DSP – alles in einem platzsparenden 3U-Gehäuse
    • Einfachheit und Zuverlässigkeit – Ersetzt die Notwendigkeit zahlreicher einzelner Komponenten und Geräte, gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit und spart Konfigurations- und Programmierkosten
    • Niedrige Gesamtbetriebskosten – Mit einer konsistenten Plattform über eine Vielzahl von Größen hinweg ist es einfach, die DVX zu standardisieren und die Kosten für Hardware, Schulung, Support, Fehlerbehebung und Ersatzteile zu senken
    • Unübertroffene Netzwerksicherheit – Mit Dual NIC zur Isolierung von AMX- oder Drittanbieter-AV-Geräten vom primären Netzwerk, IPv6 und kabelgebundenem 802.1X für geschützten Netzwerkzugriff und benutzerdefinierter LDAP-Anmeldegruppenunterstützung bietet das Enova DVX felsenfeste Sicherheit
    • Jedes Mal optimale Videobildqualität – Die exklusive SmartScale-Technologie skaliert das Bild automatisch auf die beste Auflösung und die besten Videoparameter für jedes Display – selbst für die Anzeige unterschiedlicher Informationen – ohne manuelle Einrichtung, wodurch die Notwendigkeit kostspieliger externer Scaler entfällt
    • Kristallklares Audio – Enthält einen integrierten digitalen Signalprozessor mit erweiterten Funktionen wie unabhängigem parametrischem 10-Band-EQ, unabhängigen Eingangsverstärkungsanpassungen und variabler Komprimierung, die eine präzise Abstimmung ermöglichen, um einzigartige Quellen- und Raumattribute abzugleichen
    • Audio-Breakaway – Stereo-Audio von jedem analogen Eingang oder De-Embedded von jedem HDMI-Eingang kann von seinem zugehörigen Video getrennt, durch den DSP verarbeitet und unabhängig auf jeden analogen, HDMI- oder S/PDIF-Audioausgang umgeschaltet werden
    • Audio Matrix Switching – Vier unabhängig geschaltete und verarbeitete Audiopfade bieten vier einzigartige Lautstärke-, EQ-, Ducking- und Mischkonfigurationen für perfekt abgestimmtes Raumaudio sowie die Integration mit Audio-/Videokonferenzen, Induktionsschleifensystemen, Lautsprechern zur Sprachverstärkung und Audioaufzeichnungsgeräten
    • Verbesserte Mikrofonverarbeitung – Unabhängiger parametrischer 3-Band-EQ, Kompression, Gating, Auto-Ducking und Limiting an jedem Mikrofoneingang sorgen für kristallklare Kommunikation
    • Matrix Switching – Leiten Sie jeden Eingang ohne Blockierung frei zu einem oder allen Ausgängen – 10x4-Video-Umschalter und 14x4-Audio-Umschalter mit Audio-Breakaway
    • AV und Steuerung über Twisted Pair – Senden und empfangen Sie Audio, Video, bidirektionale Steuerung und Ethernet bis zu 100 m über ein standardmäßiges Twisted Pair-Kabel
    • HDMI/HDCP-Switching mit der Einfachheit von Analog – End-to-End-Verteilung von HDMI/HDCP ohne Unterbrechung oder wichtige Einschränkungen mit der InstaGate Pro ® -Technologie
    • Multiformat-Anschlüsse – Für analoge Signale – RGBHV , Component, S-Video und Composite sowie digitale HDMI/HDCP- und DVI-Signale – alle auf demselben Anschluss
    • Verbesserte Diagnose an seriellen und IR-Anschlüssen – Bietet Fehlerrückmeldung in Echtzeit, wenn serielle und IR-Anschlüsse getrennt oder falsch verdrahtet sind
    • 3D-Unterstützung – Durchlaufen Sie die neuesten Videoformate, einschließlich 3D und Deep Color
    • DXLink™-Twisted-Pair-Ausgänge – Senden Sie Audio, Video, bidirektionale Steuerung und Ethernet über ein Twisted-Pair-Kabel an bis zu 100 m entfernte DXLink-HDMI-Empfänger
    • DXLink-Twisted-Pair-Eingänge – Empfangen Sie Audio und Video von DXLink-Multiformat-Sendern und Solecis-Digitalumschaltern und liefern Sie bidirektionale Steuerung und Ethernet. Darüber hinaus versorgt der DVX DXLink-Multiformat-Sender mit Strom. Weitere Einzelheiten und hilfreiche Informationen zur Verkabelung finden Sie im Whitepaper mit dem Titel Erfolgreich verkabeln mit DXLink oder wenden Sie sich an Ihren AMX-Vertreter
    • Spart Energie – Enthält Funktionen, die den Energieverbrauch drastisch reduzieren. Verwenden Sie den interaktiven DVX-Energiesparrechner, um die Einsparungen für Ihre spezielle Konfiguration zu schätzen
    • HTML5-Webkonfiguration – Macht proprietäre Konfigurationssoftware überflüssig

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Video Inputs: (2) Multi-Format DVI-I, (4) HDMI, (4) DXLink; (supported capabilities for DXLink vary by connected device). See Data Sheet for details.

      Video Outputs: (4) HDMI; supports HDMI/HDCP. (2) DXLink; mirrors associated HDMI outputs; supports digital video, audio, Ethernet and bi-directional control

      Video Resolution Support: Supports resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz. See Operations Reference Guide for details for each signal type.

      Audio Inputs: (2) female 1/8" stereo mini-phono jacks, (4) 3.5 mm 5-position captive-wire terminals, (2) 3.5 mm 3-pin captive-wire MIC connectors, (4) HDMI connections, (4) DXLink connections. See Data Sheet for details.

      Audio Outputs - SP: (1) Amplified audio output; 4-position captive wire connector, (3) Line level audio outputs, (1) S/PDIF output, (4) HDMI outputs, (2) DXLink outputs. See Data Sheet for details.

      Audio Outputs - T: (1) Amplified audio outpu, (3) Line level audio outputs (1) S/PDIF output, (4) HDMI connections, (2) DXLink outputs. See Data Sheet for details.

      AxLink Port: (2) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      RS-232/422/485 Ports: (2) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 1 and 5, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (6) 5-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4 and 6-8, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      IR/Serial: (8) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 8 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-18, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 8 IR/Serial data signals can be generated simultaneously

      I/O Channels: (2) 6-position 3.5mm Screw Terminal, 8-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-8

      Relays: (8) Two 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (8) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-8, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled

      Dimensions (HWD): 5 3/16" x 17" x 14" (13.2 cm x 43.2 cm x 35.6 cm)

      FG Numbers:

      • FG1906-22 (2x25W, 8-Ohm)
      • FG1906-24 (75W, 70/100V)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdvx-3256hd-presentation-switcher
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppePresentation Switchers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit