Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DVX-3266-4K 8x4+2 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-3266-4K 8x4+2 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-3266-4K 8x4+2 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-3266-4K 8x4+2 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
    AMX

    DVX-3266-4K 8x4+2 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher

    Google-Übersetzung,

    Der AMX Enova® DVX-3266-4K 8x4+2 All-In-One-Präsentationsumschalter ist ein einheitliches Audio-, Video- und Steuerungsgerät, das die Notwendigkeit zahlreicher Einzelkomponenten ersetzt und die damit verbundenen Integrations- und Zuverlässigkeitsprobleme eliminiert.

    Dieser kompakte 2U-Präsentationsmischer bietet erstklassige Videoqualität mit Unterstützung für 4K60 4:4:4-Video, HDMI 2.0, HDCP 2.2 und HDR.

    Der DVX nutzt die legendäre Audiotechnologie von HARMAN. Ein 120-Watt-Crown-DriveCore-Verstärker, Audioverarbeitung von BSS und die neueste dbx-Rückkopplungsunterdrückung arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass Benutzer ein Audioerlebnis von höchster Qualität genießen.

    Der DVX-3266-4K ist eine einfach zu installierende, flexible Lösung, die perfekt geeignet ist, um die AV-Steuerung und -Verteilung in mittleren bis großen Konferenzräumen, Sitzungssälen und Klassenzimmern drastisch zu vereinfachen. Zu den benutzerfreundlichen Funktionen gehören eine für Mobilgeräte optimierte HTML5-Webschnittstelle, die automatische Bindung von DXLink-Endpunkten an das isolierte ICSLan-Netzwerk des integrierten Controllers der NX-Serie und das Einschalten aller DXLink-Ein- und -Ausgänge. Dante-Audioeingänge und -ausgänge ergänzen analoge Audioeingänge und -ausgänge, sodass der DVX in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann. Die DXLink-Eingänge und -Ausgänge des DVX sind mit anderen AMX-Geräten wie dem Enova DGX sowie mit standardmäßigen HDBaseT-Geräten kompatibel, sodass der DVX einfach und sauber in unternehmensweite Designs integriert werden kann.

    Der integrierte NX-Prozessor und sein sicheres Betriebssystem bieten umfangreiche Sicherheitsfunktionen, darunter ein isoliertes Netzwerk, das wir ICSLan nennen, 802.1X-Unterstützung, LDAP-Integration mit unbegrenzten benutzerdefinierten Gruppen, Syslog-Unterstützung und Unterstützung für verschlüsselte IP-Kommunikation mit FIPS 140-2-validierter Kryptografie Module.

    Die All-in-One-Architektur des Enova DVX bietet die niedrigsten Gesamtbetriebskosten der Branche, dank einfacher Unterstützung, Wartung und Konfiguration sowie reduzierter Hardware- und Verkabelungskosten.

    Allgemeine Anwendungen

    Der DVX-3266-4K ist ideal für die drastische Vereinfachung der AV-Steuerung und -Verteilung in mittelgroßen bis großen Besprechungsräumen:

    • Klassenzimmer und Tagungsräume von Colleges und Universitäten.
    • Firmenkonferenzräume und Sitzungssäle.
    • Gesundheitseinrichtungen, die hochauflösende Videos in Schulungsräumen verteilen.

    Merkmale

    • 4K60 4:4:4-Unterstützung – HDMI 2.0- und HDCP 2.2-Unterstützung – HDR – Skalierte Ausgänge – Unterstützt die höchstmögliche Videoqualität über HDMI und Kategoriekabel.
    • Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) und Deep Color – Unterstützung für HDR10 und 36-Bit Deep Color.
    • Einfache Konfiguration und Support – Die HTML5-Webschnittstelle mit integrierten Status- und Fehlerbehebungsfunktionen macht proprietäre Konfigurationssoftware überflüssig, und das interne Netzwerk ermöglicht die automatische Konfiguration von Endpunkten.
    • Dante Audio – 8 Eingangskanäle und 8 Ausgangskanäle für IP-Audio.
    • Crown DriveCore Verstärker – 120 W pro Kanal Stereo bei 4/8 Ohm 120 W Mono bei 70/100 Volt.
    • USB 2.0 – Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Daten von Geräten wie Webkameras und Speichergeräten werden ohne separate Kabel übertragen.
    • DXLink™ Twisted-Pair-Eingänge und -Ausgänge – Senden und empfangen Sie Audio, Video, bidirektionale Steuerung, USB 2.0 und Ethernet zu DXLink-HDMI-Empfängern und -Sendern in bis zu 100 m Entfernung über ein Twisted-Pair-Kabel.
    • All-in-One-Gerät – Controller, Kreuzschiene, Videoskalierer, Audiosignalprozessor, Verstärker plus Twisted-Pair-Verteilung – alles in einem platzsparenden 2-HE-Gehäuse.
    • Einfachheit und Zuverlässigkeit – Ersetzt die Notwendigkeit zahlreicher einzelner Komponenten und Geräte, gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit und spart Konfigurations- und Programmierkosten.
    • Niedrige Gesamtbetriebskosten – Mit einer konsistenten Plattform über eine Vielzahl von Größen hinweg ist es einfach, die DVX zu standardisieren und die Kosten für Hardware, Schulung, Support, Fehlerbehebung und Ersatzteile zu senken.
    • Unübertroffene Netzwerksicherheit – Mit Dual NIC zum Isolieren von AMX- oder Drittanbieter-AV-Geräten vom primären Netzwerk, 802.1X für geschützten Netzwerkzugriff und LDAP-Integration mit unbegrenzten benutzerdefinierten Gruppen bietet das Enova DVX felsenfeste Sicherheit.
    • Jederzeit optimale Videobildqualität – Die exklusive SmartScale-Technologie skaliert das Bild automatisch auf die beste Auflösung und die besten Videoparameter für jedes Display – sogar für Displays unterschiedlicher Art – ohne manuelle Einrichtung, sodass keine kostspieligen externen Scaler erforderlich sind.
    • BSS-Audioverarbeitung – Enthält einen integrierten digitalen Signalprozessor mit erweiterten Funktionen wie unabhängigem parametrischem 10-Band-EQ, unabhängigen Eingangsverstärkungsanpassungen und variabler Komprimierung, die eine präzise Abstimmung ermöglichen, um einzigartige Quellen- und Raumattribute abzugleichen.
    • dbx AFS2 - Erweiterte Rückkopplungsunterdrückung
    • Audio Breakaway – Eingebettetes Audio von jedem HDMI- oder DXLink-Eingang kann aus dem Video herausgelöst, durch den DSP verarbeitet und auf einen beliebigen analogen, HDMI- oder DXLink-Ausgang umgeschaltet werden.
    • Audio Matrix Switching – Vier unabhängig geschaltete und verarbeitete Audiopfade bieten vier einzigartige Lautstärke-, EQ-, Ducking- und Mischkonfigurationen für perfekt abgestimmtes Raumaudio sowie die Integration mit Audio-/Videokonferenzen, Induktionsschleifensystemen, Lautsprechern zur Sprachverstärkung und Audioaufzeichnungsgeräten .
    • Verbesserte Mikrofonverarbeitung – Unabhängiger parametrischer 3-Band-EQ, Kompression, Gating, Auto-Ducking und Limiting an jedem Mikrofoneingang sorgen für kristallklare Kommunikation.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Video Inputs: (4) HDMI, (4) DXLink 4K60

      Video Outputs: (4) HDMI; supports HDMI/HDCP. (2) 4K60 DXLink; mirrors associated HDMI outputs; supports digital video, audio, Ethernet and bi-directional control

      Video Resolution Support: 480p up to 3840x2160 @ 60Hz 4:4:4 and 4:2:2, including 3840x2160p@50/60 Hz, 4:2:0 4096x2160p@50/60 Hz, 4:2:0. See Operations Reference Guide for details for each signal type.

      Audio Inputs: (6) Analog Mic/Line, (2) Analog Stereo Audio, (8) Dante Channel. See Data Sheet for details.

      Audio Outputs: (1) Amp (8-Ohm and 70/100V), (2) Analog Stereo Audio, (8) Dante Channel. See Data Sheet for details.

      RS-232 Port: (2) 3-position 3.5mm Screw Terminal, 2 bi-directional serial ports, 300 -115,200 baud

      IR/Serial: (2) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 2 IR Transmit / 1-way Serial ports, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 2 IR/Serial data signals can be generated simultaneously.

      I/O Channels: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, 2-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing. +12V DC and GND Included on the connector

      Relays: (2) 4-position 3.5 mm Screw Terminal, (2) single-pole, single-throw relays, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled.

      Dimensions (H x W x D): 8.8 cm x 44 cm x 38 cm

      FG Numbers: FG1906-0401

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdvx-3266-4k-presentation-switcher
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppePresentation Switchers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit