Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
    AMX

    DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module

    Google-Übersetzung,

    Der AMX DXLink 4K60 HDMI-Glasfaserempfänger ist HDMI 2.0- und HDCP 2.2-kompatibel. Es unterstützt 4K60 4:4:4-Video und High Dynamic Range (HDR) für optimale Videoqualität und pixelgenaue Bildwiedergabe ohne Chroma-Subsampling. DXLink 4K60 Fiber ermöglicht es Endbenutzern, das volle Potenzial ihrer Quell- und Anzeigegeräte auszuschöpfen, indem sie 36-Bit Deep Color für das reichhaltigste und realistischste Video vollständig unterstützen.

    Dieses Modul empfängt Audio, Video, Steuerung, USB 2.0 und Ethernet über Duplex-Glasfaser von einem DXLink 4K60-Glasfasersender in bis zu 300 Metern Entfernung. Es enthält ein Multi-Mode Duplex (MMD) SFP, das bei Bedarf durch ein Single-Mode Duplex (SMD) SFP ersetzt werden kann.

    Glasfaser verwendet Licht, um Daten anstelle von elektrischen Signalen zu verteilen, was es sowohl zur qualitativ hochwertigsten als auch zur sichersten Art der Videoübertragung macht, da es nicht anfällig für elektronisches Rauschen oder nicht-intrusives physisches Abhören ist. Dieses Modul ist mit DGX DXLink 4K60-Glasfaser-Ausgangskarten und DXLink 4K60-Glasfaser-Sendern kompatibel.

    Allgemeine Anwendungen

    Dieser Empfänger ist ideal für Anwendungen, bei denen die Anforderungen an hochauflösende Videoklarheit, Übertragung über große Entfernungen und maximale Sicherheit kompromisslos erfüllt werden müssen, einschließlich der campusweiten Verteilung von Quellen, die von Klassenzimmern, sicheren Militäranwendungen, Casinos und Arenen gemeinsam genutzt werden , und Museen.

    Merkmale

    • HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Over Distance – Ideal für Benutzer, die kritische Anzeigeanwendungen ausführen, wie z. B. Betriebszentren, die einen Transport erfordern, der die volle Wiedergabetreue ihrer Displays nutzt
    • Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) – Unterstützung für 36-Bit Deep Color.
    • HDCP 2.2 - Unterstützt die neuesten Videostandards, um die volle Leistungsfähigkeit von HDMI-Schnittstellen auszuschöpfen
    • USB 2.0 – Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Daten von Geräten wie Webkameras und Speichergeräten werden ohne separate Kabel übertragen.
    • Wie immer nur ein Kabel – Wie bei allen aktuellen AMX DGX-Glasfaserlösungen werden Video, Audio und Steuerung über ein einziges Kabel übertragen. Viele Konkurrenzprodukte erfordern zwei oder mehr Kabelwege, was erhebliche Kosten verursacht.
    • Einzel-MMD-SKU – Alle Glasfasermodule enthalten ein Multi-Mode Duplex (MMD) SFP-Modul. Kunden können diese bei Bedarf durch ihr eigenes Single-Mode-Duplex-Modul (SMD) ersetzen.

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Dimensions (HWD): 220mm x 25mm x 220mm / 8.66’’ x 0.98’’ x 8.66”

      DxLink Fiber: Fiber Connector: LC Duplex conforming to ANSI TIA/EAI 604-10 (FOCIS 10A)

      USB: USB HID and USB 2.0 are supported point-to-point to DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitters and DGX DXLink 4K60 Fiber Output Boards.

      Back Connectors: Local Power: 2.1mm DC Power Jack; DXLink Fiber Input: LC Duplex conforming to ANSI TIA/EAI 604-10 (FOCIS 10A); ICS LAN/Ethernet Port: RJ-45 Connector; HDMI Output: HDMI Type-A Receptacle; Serial: 3.5mm Phoenix Receptacle; IR RX: 3.5mm mini Jack; IR TX: 3.5mm mini Jack; USB Host: USB Type B Connector; USB Device: USB Type A Connector; Analog Audio Output: 3.5mm mini Stereo Jack

      HDMI: Compatible Formats: HDMI, HDCP

      4K Format Support: Scaler Mode: 3840x2160@24/25/30/50/60 (4:4:4); 4096x2160@24/25/30/60 (4:4:4). Bypass Mode: 3840x2160@24/25/30/50; 4096x2160@24/25/30;3840x2160@60 4:4:4; 4096x2160@60 4:2:0. 

      HDMI Audio Support: Bypass Mode: Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD MA, DTS, 2 CH L-PCM, 6 CH L-PCM, 8 CH L-PCM Dolby Digital and DTS support up to 48kHz, 5.1 channels Scaler Mode: PCM 2.0

      HDCP: HDCP Support: Yes, 1.4, 2.2

      Power Supply: Each RX ships with a desktop power supply with power cord

      Compatible AMX Products: Enova DGX 800/1600/3200/6400 Digital Media Switchers with DGX DXLink 4K60 Fiber Output Board (DGX-O-DXFP-4K60) installed, DXLink 4K60 Fiber Transmitters (DXFP-TX-4K60)

      FG Numbers

      • DXFP-RX-4K60 (FG1010-565-01)
      • DXFP-RX-4K60-TAA (FG1010-565-02)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdxfp-rx-4k60-receiver-module
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeDigital Media Switchers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit