Der DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitter ist HDMI 2.0- und HDCP 2.2-kompatibel. Es unterstützt 4K60 4:4:4-Video und High Dynamic Range (HDR) für optimale Bildqualität und pixelgenaue Bildwiedergabe ohne Chroma-Subsampling. DXLink 4K60 Fiber ermöglicht es Endbenutzern, das volle Potenzial ihrer Quell- und Anzeigegeräte auszuschöpfen, indem sie 36-Bit Deep Color für das reichhaltigste und realistischste Video vollständig unterstützen.
Dieses Modul überträgt Audio, Video, Steuerung, USB 2.0 und Ethernet über Duplex-Glasfaser bis zu 300 Meter an einen DXLink 4K60-Glasfaserempfänger. Es enthält ein Multi-Mode Duplex (MMD) SFP, das bei Bedarf durch ein Single-Mode Duplex (SMD) SFP ersetzt werden kann.
Glasfaser verwendet Licht, um Daten anstelle von elektrischen Signalen zu verteilen, was es sowohl zur qualitativ hochwertigsten als auch zur sichersten Art der Videoübertragung macht, da es nicht anfällig für elektronisches Rauschen oder nicht-intrusives physisches Abhören ist. Dieses Modul ist mit DGX DXLink 4K60-Glasfaser-Eingangskarten und DXLink 4K60-Glasfaser-Empfängern kompatibel.
Allgemeine Anwendungen
Dieser Sender ist ideal für Anwendungen, bei denen die Anforderungen an hochauflösende Videoklarheit, Übertragung über große Entfernungen und maximale Sicherheit kompromisslos erfüllt werden müssen, einschließlich der campusweiten Verteilung von Quellen, die von Klassenzimmern, sicheren Militäranwendungen, Casinos und Arenen gemeinsam genutzt werden , und Museen.
Merkmale
- HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Over Distance – Ideal für Benutzer, die kritische Anzeigeanwendungen ausführen, wie z. B. Betriebszentren, die einen Transport erfordern, der die volle Wiedergabetreue ihrer Displays nutzt
- Unterstützung für High Dynamic Range (HDR) – Unterstützung für 36-Bit Deep Color.
- HDCP 2.2 - Unterstützt die neuesten Videostandards, um die volle Leistungsfähigkeit von HDMI-Schnittstellen auszuschöpfen
- USB 2.0 – Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Daten von Geräten wie Webkameras und Speichergeräten werden ohne separate Kabel übertragen.
- Wie immer nur ein Kabel – Wie bei allen aktuellen AMX DGX-Glasfaserlösungen werden Video, Audio und Steuerung über ein einziges Kabel übertragen. Viele Konkurrenzprodukte erfordern zwei oder mehr Kabelwege, was erhebliche Kosten verursacht.
- Einzel-MMD-SKU – Alle Glasfasermodule enthalten ein Multi-Mode Duplex (MMD) SFP-Modul. Kunden können diese bei Bedarf durch ihr eigenes Single-Mode-Duplex-Modul (SMD) ersetzen.
Schlüsselwörter: Harmann