Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller
    AMX

    NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller

    Google-Übersetzung,

    Der NX-2200 / NetLinx® NX Integrated Controller ist ein programmierbares Netzwerkgerät, das speziell für die Steuerung von AV- und Gebäudetechnik mit mehreren analogen und digitalen Formaten entwickelt wurde. Der NX-2200 bietet eine skalierbare Plattform für die Zukunft, indem er hohe Leistung, Abwärtskompatibilität und umfangreiche Netzwerksicherheitsfunktionen kombiniert. Der NX-2200 ist ideal für die Steuerung und Automatisierung von mittelgroßen Räumen und Multiroom-Anwendungen, da er mehr Ports und Sicherheitsfunktionen als der NX-1200 umfasst.

    Allgemeine Anwendungen

    • Die NX Master Security-Firmware ist ideal für Unternehmens-, Bildungs- und Regierungsrichtlinien, die eine sichere Kommunikation über ein Computernetzwerk in Übereinstimmung mit den Sicherheitsstandards erfordern, die von der IT-Branche für alle Geräte in einem Unternehmen erwartet werden
    • Der NX-2200 eignet sich gut für mittelgroße Konferenzräume oder Klassenzimmer, Hörsäle, Heimkinos, Hotelzimmer und Gebäudeumgebungssysteme.
    • Mit erweiterten Sicherheitsfunktionen wie Dual NIC bietet der NX-2200 sichere Steuerung und Überwachung für ein mittelgroßes AV-System, HLK, Beleuchtung, Sicherheit, Energieverwaltung und viele ähnliche spezialisierte Anwendungen, die eine wirtschaftliche Steuerung mit begrenzten physischen Ports erfordern.

    Merkmale

    • Dual NIC – Der LAN-Port wird verwendet, um den Master mit einem externen Netzwerk zu verbinden, und die ICSLAN-Ports verbinden sich mit AMX- oder A/V-Geräten von Drittanbietern, die vom primären Netzwerk isoliert sind, und bieten so felsenfeste Sicherheit
    • IPv6 – Unterstützt Internet Protocol Version 6 (IPv6), das Kommunikationsprotokoll, das ein Identifizierungs- und Ortungssystem für Computer in Netzwerken bereitstellt und Datenverkehr über das Internet leitet
    • IEEE 802.1X – Unterstützt den IEEE-Standard für portbasierte Netzwerkzugriffskontrolle mit der Möglichkeit, den Netzwerkzugriff für Geräte zu gewähren oder zu verweigern, die sich mit einem LAN verbinden möchten, basierend auf Anmeldeinformationen, die an das Gerät und nicht an einen Benutzer gebunden sind
    • X.509 Certificate Services – NX unterstützt vom Kunden bereitgestellte Zertifikate für den Zugriff auf geschützte Netzwerke
    • Vollständige LDAP-Integration – Unterstützt mehrere benutzerdefinierte Anmeldegruppen für den Zugriff auf den Master und bietet einem AMX-Programmierer die Möglichkeit, eine Netzwerkanmeldung für den Zugriff auf bestimmte Bereiche des Touchpanels zu verlangen
    • Hochleistungsarchitektur, flexible Programmierplattform (RPM, NetLinx und Java) – Leicht skalierbar, um eine breite Palette von Anwendungen für heute und morgen zu unterstützen
    • Vollständige Linienkompatibilität (Abwärts- und Kreuzkompatibilität) – Standardisierte Portnummern und neue Tools zum Importieren/Exportieren von Konfigurationen bedeuten weniger Codierungsänderungen
    • TLS/SSH-Client – Bietet NetLinx-Programmierern die Möglichkeit, sichere Port-TLS- und SSH-Kommunikation mit einem entfernten Gerät oder Server zu verwalten
    • Kryptographische Unterstützung – Gemäß FIPS 140-2, einem Computersicherheitsstandard der US-Regierung, der verwendet wird, um kryptographische Module zum Schutz sensibler oder wertvoller Daten zu akkreditieren
    • Netzwerk-Syslog – Unterstützt die standardmäßige Geräteprotokollierung auf einem Syslog-Server
    • Verbesserte Diagnose an seriellen und IR-Anschlüssen – Bietet Fehlerrückmeldung in Echtzeit, wenn serielle und IR-Anschlüsse getrennt oder falsch verdrahtet sind
    • Dateiimport/-export von USB-Laufwerk – Sichern und Wiederherstellen von Konfigurations- und Programmdaten und Aktualisieren der Firmware von einem Standard-USB-Flash-Laufwerk
    • Hardware/Software für den 24/7/365-Betrieb – Bietet hervorragende Zuverlässigkeit und verbesserte Diagnose
    • Ultraschneller 1600-MIPS-Prozessor
    • 512 MB Onboard-RAM
    • 1 MB nichtflüchtiger Speicher
    • 8 GB SDHC FLASH-Speicher
    • 1 HE
    • 1 AXLink-Schnittstelle
    • 1 10/100 LAN-Schnittstelle
    • 4 digitale E/A-Ports
    • 1 RS232/422/485-Anschluss
    • 3 Nur-RS232-Ports
    • 4 IR/serielle Ausgänge
    • 4 Relais-Ports

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Dimensions (HWD): 1 4/5” x 17” x 9 1/8” (45.15 mm x 431.80 mm x 231.64 mm)

      Weight: 6.08 lb. (2.758 Kg)

      Memory: Memory Card: 8 GB SD, NVRAM: 1 MB, DDRAM: 512 MB, Note: Supports external USB Solid State Drives

      Power Consumption: Active Power Consumption: 4.2 W

      AxLink Port: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      AxLink Indicator: (1) AxLink LED (green) indicates the state of the AxLink port

      RS-232/422/485 Ports: (1) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (3) 2-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      Serial Indicator: (4) sets of LEDs (red/yellow) indicate when serial Ports 1 - 4 are transmitting and receiving data

      IR/Serial: (4) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 4 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-14, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 4 IR/Serial data signals can be generated simultaneously

      IR/Serial Indicators: (2) LEDs (red) indicate when each of the IR/Serial ports (11-14) are transmitting control data

      I/O Channels: (4) One 6-position 3.5mm Screw Terminal, 4-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-4

      I/O Indicator: (4) LEDs (yellow) indicate each of the I/O channels (1-4) are active

      Relays: (4) One 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (4) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-4, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled

      Relay Indicators: (4) LEDs (red) indicate when each of the relay channels (1-4) are active (closed)

      FG Numbers: FG2106-02

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernx-2200-controller
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCentral Controllers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit