Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
    AMX

    NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller

    Google-Übersetzung,

    Der NX-4200 / NetLinx® NX Integrated Controller ist ein programmierbares Netzwerkgerät, das speziell für die Steuerung von AV- und Gebäudetechnik mit mehreren analogen und digitalen Formaten entwickelt wurde. Der NX-4200 bietet eine skalierbare Plattform für die Zukunft, indem er hohe Leistung, Abwärtskompatibilität und umfangreiche Netzwerksicherheitsfunktionen kombiniert. Mit seinem Display auf der Vorderseite, dem integrierten Ethernet-Switch und der PoE-Fähigkeit ist der NX-4200 die ideale Lösung für anspruchsvolle, technologiereiche Umgebungen. Die All-in-One-Architektur des NX-4200 bietet außerdem die branchenweit niedrigsten Gesamtbetriebskosten, dank einfacher Unterstützung, Wartung und Konfiguration sowie reduzierter Hardware- und Verkabelungskosten.

    Allgemeine Anwendungen

    • Die NX Master Security-Firmware ist ideal für Unternehmens-, Bildungs- und Regierungsrichtlinien, die eine sichere Kommunikation über ein Computernetzwerk in Übereinstimmung mit den Sicherheitsstandards erfordern, die von der IT-Branche für alle Geräte in einem Unternehmen erwartet werden
    • Der NX-4200 ist darauf ausgerichtet, die High-End-Steuerungs- und Automatisierungsanforderungen der anspruchsvollsten und komplexesten Geschäfts-, Bildungs- und Wohninstallationen zu erfüllen. Mit seiner großzügigen Anzahl an Ports, Sicherheitsfunktionen und Ethernet-Switching-Optionen ist der NX-4200 ideal für alle großen Installationen, die strenge Sicherheitsmaßnahmen erfordern.
    • Mit redundanter Stromversorgung, integriertem Ethernet-Switch und erweiterten Sicherheitsfunktionen wie Dual NIC mit POE bietet der NX-4200 Vielseitigkeit mit der Möglichkeit, die größte Anzahl von Geräten in die NX-Serie integrierter Controller zu integrieren, einschließlich Projektoren, Beleuchtung, DVD und Blu -ray-Player, Thermostate und andere elektronische Geräte.

    Merkmale

    • Display auf der Vorderseite – Verfügt über ein LCD-Display auf der Vorderseite, das es einfach macht, unter anderem Statusinformationen, Netzwerkeinstellungen, IP-Adressen und den Status des ICSLan-Ports anzuzeigen
    • Redundante Stromquelle – Der NX-4200 kann entweder über eine Verbindung mit Wechselstrom (110/220 VAC) oder über eine externe 12-V-Gleichstromversorgung mit Strom versorgt werden. Wenn die AC-Eingangsleistung ausfällt oder die interne Stromversorgung ausfällt, schaltet der NX-4200 sofort ohne Unterbrechung auf die 12-V-DC-Stromversorgung um, außer für PoE-Geräte im ICSLan
    • Dual NIC mit Stromversorgung – Ermöglicht zwei separate Netzwerkschnittstellen für unübertroffene Sicherheit und enthält einen 4-Port-Switch mit PoE, mit dem Sie PoE-Geräte über ein sicheres, isoliertes Netzwerk mit Strom versorgen können. Der LAN-Port wird verwendet, um den Master mit einem externen Netzwerk zu verbinden, und die ICSLAN-Ports werden mit AMX- oder A/V-Geräten von Drittanbietern verbunden, die vom primären Netzwerk isoliert sind
    • IPv6 – Unterstützt Internet Protocol Version 6 (IPv6), das Kommunikationsprotokoll, das ein Identifizierungs- und Ortungssystem für Computer in Netzwerken bereitstellt und Datenverkehr über das Internet leitet
    • IEEE 802.1X – Unterstützt den IEEE-Standard für portbasierte Netzwerkzugriffskontrolle mit der Möglichkeit, den Netzwerkzugriff für Geräte zu gewähren oder zu verweigern, die sich mit einem LAN verbinden möchten, basierend auf Anmeldeinformationen, die an das Gerät und nicht an einen Benutzer gebunden sind
    • X.509 Certificate Services – NX unterstützt vom Kunden bereitgestellte Zertifikate für den Zugriff auf geschützte Netzwerke
    • Vollständige LDAP-Integration – Unterstützt mehrere benutzerdefinierte Anmeldegruppen für den Zugriff auf den Master und bietet einem AMX-Programmierer die Möglichkeit, eine Netzwerkanmeldung für den Zugriff auf bestimmte Bereiche des Touchpanels zu verlangen
    • Hochleistungsarchitektur, flexible Programmierplattform (RPM, NetLinx und Java) – Leicht skalierbar, um eine breite Palette von Anwendungen für heute und morgen zu unterstützen
    • Vollständige Linienkompatibilität (Abwärts- und Kreuzkompatibilität) – Standardisierte Portnummern und neue Tools zum Importieren/Exportieren von Konfigurationen bedeuten weniger Codierungsänderungen
    • TLS/SSH-Client – Bietet NetLinx-Programmierern die Möglichkeit, sichere Port-TLS- und SSH-Kommunikation mit einem entfernten Gerät oder Server zu verwalten
    • Kryptographische Unterstützung – Gemäß FIPS 140-2, einem Computersicherheitsstandard der US-Regierung, der verwendet wird, um kryptographische Module zum Schutz sensibler oder wertvoller Daten zu akkreditieren
    • Netzwerk-Syslog – Unterstützt die standardmäßige Geräteprotokollierung auf einem Syslog-Server
    • Verbesserte Diagnose an seriellen und IR-Anschlüssen – Bietet Fehlerrückmeldung in Echtzeit, wenn serielle und IR-Anschlüsse getrennt oder falsch verdrahtet sind
    • Dateiimport/-export von USB-Laufwerk – Sichern und Wiederherstellen von Konfigurationsdaten, Programmdateien und Aktualisieren der Firmware von einem Standard-USB-Flash-Laufwerk
    • Ultraschneller 1600-MIPS-Prozessor
    • 1 GB Onboard-RAM
    • 1 MB nichtflüchtiger Speicher
    • 8 GB SDHC FLASH-Speicher
    • 1 HE
    • 2 AXLink-Schnittstelle
    • 1 10/100 LAN-Schnittstelle
    • 4 10/100 ICSLan-Schnittstellen mit PoE
    • 4 PoE-Schnittstellen
    • 8 digitale E/A-Ports
    • 2 RS232/422/485-Anschlüsse
    • 6 Nur-RS232-Ports
    • 8 IR/serielle Ausgänge
    • 8 Relaisports

    Schlüsselwörter: Harmann

    Spezifikation
    • Dimensions (HWD): 1 4/5" x 17" x 9 1/8" (45.15 mm x 431.80 mm x 231.64 mm)

      Weight: 7.6 lb. (3.447 Kg)

      Memory: Memory Card: 8 GB SD, NVRAM: 1 MB, DDRAM: 1 GB, Note: Supports external USB Solid State Drives

      Power Consumption: Active Power Consumption: 8.4 W

      AxLink Port: (2) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      AxLink Indicator: (2) AxLink LED (green) indicates the state of the AxLink port

      RS-232/422/485 Ports: (2) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1 and 5, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (6) 5-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4 and 6-8, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      Serial Indicator: (8) sets of LEDs (red/yellow) indicate when serial Ports 1 - 8 are transmitting and receiving data

      IR/Serial: (8) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 8 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-18, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 8 IR/Serial data signals can be generated simultaneously

      IR/Serial Indicators: (2) LEDs (red) indicate when each of the IR/Serial ports (11-18) are transmitting control data

      I/O Channels: (8) One 10-position 3.5mm Screw Terminal, 8-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-8

      I/O Indicator: (8) LEDs (yellow) indicate each of the I/O channels (1-8) are active

      Relays: (8) Two 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (8) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-8, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled

      Relay Indicators: (8) LEDs (red) indicate when each of the relay channels (1-8) are active (closed)

      FG Numbers: FG2106-04

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernx-4200-controller
    • ProduktfamilieElectronics
    • ProduktgruppeCentral Controllers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit