Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conservationist® Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

Conservationist® Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

Google-Übersetzung,

Der gewerbliche Gaswarmwasserbereiter Conservationist® BPD-80 ist für Anwendungen wie kleine Bürogebäude und Zweifamilienhäuser vorgesehen. Der BPD-80 verfügt über ein Power-Direct-Vent-Design mit einem werkseitig installierten Gebläse. Das Gebläse ermöglicht einen abgedichteten Verbrennungsbetrieb mit direkter Entlüftung mit separaten Entlüftungs- und Lufteinlassstrecken von außerhalb der Struktur. Der BPD-80 bietet Vielseitigkeit bei der Installation, indem er Entlüftungs- und Einlassstrecken von bis zu 50 Fuß mit 3? Zeitplan 40 PVC-Rohr.

Merkmale

  • Das DynaClean™ Diffusor-Tauchrohr hilft, Kalk- und Sedimentablagerungen zu reduzieren und die Warmwasserleistung zu maximieren.
  • Die Blue Diamond®-Glasbeschichtung bietet eine überlegene Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu der branchenüblichen Emailbeschichtung.
  • Die Zündung mit heißer Oberfläche hat eine Festkörper-Zündoberfläche, die nicht flattert oder ausbläst.
  • Messing-Ablassventil mit verbessertem Durchfluss
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraosmith-bpd-btf_conservationist
  • ProduktfamilieStorage Water Heaters
  • ProduktgruppeConservationist Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
  • Klassifizierung22 34 36
  • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 13 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Gas Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit