Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Master-Fit® BTR Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 65/71/81/85/100 gal Capacity
Master-Fit® BTR Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 65/71/81/85/100 gal Capacity

    Master-Fit® BTR Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 65/71/81/85/100 gal Capacity

    Google-Übersetzung,
    Die Master-Fit® BTR-Serie mit automatischer Abgasklappe bietet hervorragende Leistung und maximale Installationsflexibilität sowohl für Neubauten als auch für Ersatzanwendungen. Vielfältige Möglichkeiten zur Platzierung von Wasseranschlüssen und geringe Einbauabstände sind weitere montagefreundliche Merkmale.
    • Die automatische Abgasklappe von Effikal minimiert den Wärmeverlust im Standby-Modus und erreicht einen thermischen Wirkungsgrad von 80 %
    • Einlass-/Auslassanschlüsse oben, vorne und hinten für mehr Flexibilität bei der Installation
    • Platzsparende Einheiten sind bis zu 30 cm kürzer als Modelle, die sie ersetzen
    • Installiert eigenständig, verzweigt oder mit Speichertanks verbunden
    Spezifikation
    • (Natural or Propane) gas water heater(s) shall be A. O. Smith Master-Fit® model # _____________ or equal, with a storage capacity of __________ gallons, an input rating of ___________________ BTUs per hour, a recovery rating of_________ gallons per hour (gph) at 100ºF rise and a maximum hydrostatic working pressure of 160 psi. Water heater(s) shall be protected against overheating caused by the buildup of scale, film and other sediment by a self-cleaning device, positioned inside the tank so that it directs the flow of inlet water to keep precipitated solids in suspension so that they are removed from the water heater on that or successive draws. Glasslined water heater(s) shall also be protected against electrolytic corrosion by multiple factory-installed anode rods. In addition, water heater(s) shall: 1) Be equipped with an integrated control system consisting of a 180ºF adjustable thermostat with upper and lower sensing bulbs. 2) Be equipped with intermittent electronic ignition, a manual reset gas shutoff device, a gas pressure regulator, factory-installed, CSA Certified and ASME Rated T&P relief valve and 2-3/4˝ x 3-3/4˝ tank inspection port. 3) Be design-certified by UL (Underwriters Laboratories) to current edition of ANSI Z.21.10.3 - CSA 4.3 standards governing storage-type water heaters. 4) Meets the thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and Current Edition of ASHRAE/ IESNA 90.1. 5) Have a 3-year limited warranty against corrosion as outlined in the written warranty.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraosmith-btr
    • ProduktfamilieStorage Water Heaters
    • ProduktgruppeMaster-Fit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
    • Klassifizierung22 34 36
    • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 13 13
    • OmniClassTitelHot Water Tank Gas Heaters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit