Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cyclone® HE Power Vent Commercial Gas Water Heater

Cyclone® HE Power Vent Commercial Gas Water Heater

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Der 50-Gallonen Power-Vent Cyclone HE wurde entwickelt, um mehr heißes Wasser zu produzieren als jeder kommerzielle Gas-Warmwasserbereiter seiner Klasse. Dank des internen spiralförmigen Wärmetauschers – ähnlich dem Design der branchenführenden Cyclone Xi-Modelle – erreicht das Gerät einen thermischen Wirkungsgrad von 90 %. Mit seinem geringen Platzbedarf und der einfachen Installation bietet Cyclone HE eine hohe Leistung für zahlreiche kleinere Anwendungen mit geringer Beanspruchung und ist damit die perfekte Wahl für Restaurants, Büros und andere Anwendungen.

Merkmale

  • Erzeugt einen thermischen Wirkungsgrad von 90 %, was Betriebskosten spart und die Warmwasserleistung im Vergleich zu Warmwasserbereitern mit Standardeffizienz erhöht
  • Fortschrittliche Elektronik für eine präzisere Steuerung der Wassertemperatur und vereinfachte Systemdiagnose
  • Das System ermöglicht kombinierte vertikale und horizontale Entlüftungsläufe mit 2?, 3? oder 4? PVC-, ABS- oder CPVC-Rohr
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraosmith-cyclone_he-btx-80
  • ProduktfamilieStorage Water Heaters
  • ProduktgruppeCyclone HE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired storage water heaters
  • Klassifizierung22 34 36
  • Format2014TitelCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 13 13
  • OmniClassTitelHot Water Tank Gas Heaters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit