Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tire Storage Shed – DM-GY099WT
Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Google-Übersetzung,

    Kompakter Außenschuppen, speziell für die Reifenlagerung konzipiert.

    Das zweistöckige Lagersystem bietet Platz für Reifen von bis zu zwei Fahrzeugen, abhängig von der Reifenbreite.

    Die Position der Reifenauflage kann je nach Reifengröße angepasst werden und ist für Reifen mit einem Außendurchmesser von bis zu 780 mm geeignet.

    Ausgestattet mit einem Regal, einer Reifenhalterung und einem Reifenstopper für eine organisierte und sichere Aufbewahrung.

    Ein Zylinderschloss bietet zusätzliche Sicherheit und schützt die gelagerten Reifen vor Diebstahl sowie vor Regen und UV-Strahlung.

    Spezifikation
    • ■DM-GY099WT

      Type: Tire Storage Shed

      Overall Width: 940 mm

      Overall Depth: 980 mm

      Overall Height: 1865 mm

      Door Opening Width: 780 mm

      Door Opening Height: 1705 mm

      Maximum Tire Outside Diameter: 780 mm

      Maximum Total Tire Width: 818 mm

      Shelf Load Capacity: 40 kg

      Tire Support Load Capacity: 100 kg

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 3000 N/m² (300 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 1000 mm

      Floor Area: 0.81 m²

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertire-storage-shed-dm-gy099wt
    • ProduktfamilieOutdoor Storage
    • ProduktgruppeStorage Sheds
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1865
    • Breite (mm)940
    • Tiefe (mm)980
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)67.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Lagerungsobjekte
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit