Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Commercial Tankless Rack Systems Free Standing In Line

Commercial Tankless Rack Systems Free Standing In Line

Google-Übersetzung,

Das freistehende In-Line- Design ermöglicht es Ihnen, bis zu 20 Heizgeräte mit einem Multi-Link-System miteinander zu verbinden. Bis zu 597.000 BTU auf einem einzigen Rack-System. Reduzieren Sie die Installationskosten mit drei einfachen Anschlüssen (Kaltwasser, Warmwasser und Gas)


Erweiterbar:

  • Mehrere Design- und Installationskonfigurationen
  • Bis zu 597.000 BTU auf einem einzigen Rack-System
  • Kann bis zu 20 Heizungen mit dem Multi-Link-System verbinden


Spezifikation
  • Free Standing In Line:

    LIGHTWEIGHT

    • Constructed of sturdy metal frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU
    high efficiency condensing tankless heater
    EXPANDABLE
    • Multiple design and installation
    configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with
    multi-link system
    REDUNDANCY
    • Multiple combustion systems provide peace
    of mind
    • Easily isolate a unit for maintenance which
    extends the life of the heaters
    EASY FIELD INSTALLATION
    • Reduce installation costs with three simple
    connections (cold water, hot water, and gas)
    EASILY INTEGRATE STORAGE
    • As the world’s largest water heater
    manufacturer, we can easily integrate
    storage into the design
    WARRANTY
    • 6 year heat exchanger
    • 5 year parts
    • 1-year limited warranty on rack parts


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTankless-rack-systems-Free-Standing-In-Line
  • ProduktfamilieCommercial Tankless Water Heater
  • ProduktgruppeTankless
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKupfer
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • ETIM-CodeEC000392
  • ETIM-NameInstantaneous water heater
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas-fired instantaneous water heaters
  • Klassifizierung22 34 13
  • Format2014TitelInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 11 13
  • OmniClassTitelGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit