Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rapid Automatic roll up Door AD coaxial
Rapid Automatic roll up Door AD coaxial
Rapid Automatic roll up Door AD coaxial

    Rapid Automatic roll up Door AD coaxial

    Google-Übersetzung,

    Autoreparatur & Schadensverhütung

    Automatisches Schnelllauftor , geeignet zur Trennung benachbarter Industriegebäude und zum Verschließen von externen Zugangspunkten.

    Spezifikation
    • SpecificationsApplication: inside/inside, inside/outsidePillars and crossbeam: in press-bending plate in galvanised steel, RAL or stainless steel on demandCurtain: self-extinguishing PVC class II, anti UV and anti mould, stiffened by tubes.Auto-repair: the open rails allow the automatic curtain reinsertion in case of coming out.Anti-damage: the flexible rails and tubes avoid permanent damages to the curtain and structure.Windows: windows or visibility stripesOptional: slatted curtain, semi-automatic counterweight

      Opening systemMetal detector: automatic opening command with magnetic loops metal mass sensorRadar: opening command for industrial doors. It detects both people and vehicles on surfaces from 1 to 20 square meters, adjustable according to needRemote control: transmitter-operating range from 80 to 100 meters

      Security systemsThe passage control is managed and controlled in safety through two transmitting photocells (one for each door side) and two receiving ones with amplifier. Mobile protection device on the closing edge consisting of a sensitive resistive strip that in case of contact transmits via radio with the control unit. In case of accidental impact, it determines the arrest and the immediate reopening as required by the Norm UNI EN 13241. NO TOUCH SECURITY SYSTEM

      Motor controlNominal installation power 400V / 3+T - Frequency 50 Hz - Motor power from 0,37 a 0,75 kW Single speed gear motor installed integrated into or outside the crossbeam

      Technical detailsOpening/closing speed 0,7 - 1,0 m/s - Resistance to curtain tears 3000 N/5cm - Rails min. traction resistance 50.000 N - Resistance to pressure difference CL 2 - Max. Inside dimensions 6000x6000 mm - Max. Outside dimension 5000x5000 mm - Max. Strength on primary edge – Doors according to UNI EN 13241

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerad-coassiale
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit