Thekentür – Modellnummer: ESC10 und ESC20 (mit Rahmen und Schwelle)
Thekentüren und Thekenrollläden
Thekentüren bestehen aus ineinandergreifenden Lamellen aus geformtem Stahl, Aluminium oder Edelstahl, die aufgerollt werden, um sie in Rollen über einer Wandöffnung zu lagern. Sie bieten Zugangssicherheit und Wetterschutz an Innen- und Außenwandöffnungen, die üblicherweise in Cafeterias, Konzessionsständen und Ticketschaltern verwendet werden.
Diese Tore werden mit kleineren, ästhetisch ansprechenderen Komponenten hergestellt und mit kompakten Führungen, Lamellen, Halterungen und Hauben nach genauen Öffnungsspezifikationen gebaut. Sie bieten ein stromlinienförmigeres Aussehen als herkömmliche Rolltore. Wenn eine vollständige Tür mit kompakten Türkomponenten gewünscht wird, sind Einheiten in voller Höhe erhältlich.
Wenn eine Serviceöffnung vorhanden ist, sind rollende Thekentüren eine gute Wahl für den Einsatz in Cafeterias, Stadien, Arenen, Gastgewerbe- und Bildungseinrichtungen, öffentlichen Räumen, Gesundheitsämtern und vielen anderen Orten. Aufrollbare Thekenrollläden bieten ein kundenspezifisches Erscheinungsbild (ohne freiliegende Kanten) und eine schnelle Installation, Einsteckeinheiten werden bereit zum Einbau in vorhandene Wände geliefert. Die Einheiten können in Mauerwerks- oder Trockenbauöffnungen mit einer Dicke von 4" bis 13" verwendet werden.
Wenn der Platz knapp ist, bieten wir ein alternatives Design mit verdeckten Rohrmotoren an, die eine Lösung für strenge Dimensionsbeschränkungen um den Kopf oder ästhetische Anforderungen bieten, die sich für ein kleineres, kompaktes Design eignen.
Alle Thekentüren und Thekenjalousien werden nach Ihren Vorgaben maßgefertigt. Sie können so konstruiert werden, dass sie als Komplettpaket einfach in vorhandene Öffnungen geschoben werden können. Trotz ihrer kompakteren Komponenten bieten unsere Rolltore immer noch ein robustes Design, das für den täglichen Gebrauch für eine wartungsarme, langlebige Lösung ausgelegt ist.
Aufrollbare Thekenrollläden sind in mehreren Ausführungen und Materialoptionen erhältlich, sodass Sie nicht nur niedrige Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer erhalten, sondern auch attraktiver werden und in jeder Umgebung ästhetisch ansprechend sind.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |