Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flap Door Stainless steel  Flap Inox Mono
Flap Door Stainless steel  Flap Inox Mono

    Flap Door Stainless steel Flap Inox Mono

    Google-Übersetzung,

    Klapptüren aus Edelstahl

    Klapptür mit starren Lamellen, die sich durch Drücken öffnen und mittels einer Feder zurückstellen lassen.
    Geeignet für Räumlichkeiten, die für den Lebensmittelgebrauch bestimmt sind, oder Supermärkte.

    Spezifikation
    • Structure: shutter covered in stainless steel AISI 304 plate, composed by a structure in metallic bar in stainless steel AISI 304 shaped according to the doors dimensions and honeycombed with polystyreneApplication: inside/insideOptional: oval or round windows

      Pushing Activation through pushing opening, spring return in closing. Available with three resting position: 0°, + 90°, and -90°. Intermediate opening edges are brought to the resting position back by the over mentioned spring.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerflapinox-mono
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit