Der AprilAire 8120X erfüllt moderne Lüftungsanforderungen und entspricht den neuesten Bau- und Energievorschriften. Dank schneller Installation und Inbetriebnahme sparen Sie Zeit und Kosten. Im Vergleich zu anderen wirtschaftlichen Lüftungsoptionen bietet er überragenden Komfort und Energieeffizienz und lässt sich durch flexible Konfigurationen an nahezu jede Anwendung anpassen.
Merkmale:
• Gut lesbarer LCD-Bildschirm
• Einfache Einrichtung mit Drei-Tasten-Oberfläche
• Kann auf Code oder Komfort eingestellt werden (Werkseinstellung).
• 24-Volt-Steuerung
• Misst die Außentemperatur, um die Belüftung zu stoppen bei
einstellbare Sperren für hohe und niedrige Außentemperaturen
• Misst die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen, um die Belüftung bei einstellbarem Wert zu stoppen.
Sperren bei hoher und niedriger Luftfeuchtigkeit*
• Patentierte Steuerungsprogrammierung erhält ASHRAE
62,2 auch bei hohen und niedrigen Temperaturen
Begrenzungssperren
• Installationsflexibilität – Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit und
Temperaturregelung
• Einfacher Zugriff auf Informationen zum Bewerter (Menge des mitgebrachten CFM)
ins Haus usw.)
• Inklusive Halterung für Lüftungskanäle zur präzisen Montage im Innenbereich
Feuchtigkeitsmessung
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |