Der Luftentfeuchter AprilAire E100 aus unserer E-Serie ist eines der energieeffizientesten Modelle, die wir je hergestellt haben. Er ist als ENERGY STAR® Most Efficient Produkt ausgezeichnet und eignet sich ideal zur Feuchtigkeitsregulierung in Kellern, abgedichteten Kriechkellern oder im ganzen Haus.
Der E100 entzieht der Raumluft bis zu 100 Pints (12,5 Gallonen) Feuchtigkeit pro Tag und hält die Luftfeuchtigkeit im empfohlenen Bereich von 40–60 % relativer Luftfeuchtigkeit . Dies trägt zum Schutz Ihres Zuhauses und Ihrer Familie bei, indem Viren, Bakterien, Schimmelpilze und andere Schadstoffe in der Luft reduziert werden.
Das integrierte digitale Bedienfeld ist benutzerfreundlich gestaltet und kann wahlweise oben oder an der Einlassseite angebracht werden. Die Benutzeroberfläche zeichnet sich durch ein übersichtliches Display und eine einfache Navigation für schnelle Einrichtung und Bedienung aus. Der Wartungsaufwand ist minimal – es müssen keine Filterkörbe geleert werden, und der Filter ist herausnehmbar und waschbar .
Die auf Langlebigkeit ausgelegten professionellen Luftentfeuchter von AprilAire verfügen über korrosionsbeständige Spulen , ein auslaufsicheres Design und eine robuste Verpackung für eine sichere und schadenfreie Lieferung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |