Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier

    Google-Übersetzung,

    Die ideale Lösung für alle, die ein leistungsstarkes, effizientes Entfeuchtungssystem mit hoher Kapazität suchen.

    Ideale Anwendungsbereiche

    • Neues Zuhause
    • Ganzes Haus
    • Belüftung
    • Kommerziell

    Der Ultra V205 ist die ideale Lösung für alle, die ein leistungsstarkes, effizientes Entfeuchtungssystem mit hoher Kapazität suchen. Ausgestattet mit der patentierten ECCO™-Technologie (Efficiency Capacity Coil Optimization) mit mehreren Verdampferspulen, die Effizienz und Kapazität maximiert. Der 8-Zoll-Lüftungskanal ermöglicht eine höhere Außenluftzufuhr und trägt so zur Erfüllung der ASHRAE-62.2-Anforderungen bei.

    Spezifikation
      • Part Number: 4046180
      • Pint Capacity: 205 pints / 25.6 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 1,115 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 110–120V – 60 Hz
      • Current Draw: 12.5 amps @ 104°F and 36% RH

      CFM – Blower

      • 550 CFM @ 0.0" WC
      • 515 CFM @ 0.2" WC
      • 470 CFM @ 0.4" WC
      • 430 CFM @ 0.6" WC

      CFM – Ventilation

      • 215 CFM @ 0.0" WC
      • 200 CFM @ 0.2" WC
      • 183 CFM @ 0.4" WC
      • 167 CFM @ 0.6" WC
      • Operating Temperature: 40°F min., 105°F max.
      • Control Type: Terminal block control with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 5,000 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 205 pints/day
      • Efficiency: 7.5 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 172 pints / ~21.5 gallons per day
      • Efficiency: 6.3 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 26.75"W × 20.75"H × 38"D
      • Unit Weight: 148 lbs.
      • Shipping Dimensions: 26"W × 21.2"H × 45.1"D
      • Shipping Weight: 170 lbs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanta-fe-ultra-v205-whole-house-ventilating-dehumidifier
    • ProduktfamilieDehumdification
    • ProduktgruppeWhole House Dehumidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidifiers and dehumidifiers
    • Klassifizierung23 84 16
    • Format2014TitelMechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNummer23-33 27 13
    • OmniClassTitelDehumidifiers