Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers

    Google-Übersetzung,

    Die ideale Lösung für alle, die ein leistungsstarkes, effizientes Entfeuchtungssystem mit hoher Kapazität suchen.

    Ideale Anwendungsbereiche

    • Neues Zuhause
    • Ganzes Haus
    • Belüftung
    • Kommerziell

    Der Ultra V155 ist die ideale Lösung für alle, die ein leistungsstarkes, effizientes und großvolumiges Entfeuchtungssystem suchen. Ausgestattet mit der patentierten ECCO™-Technologie (Efficiency Capacity Coil Optimization) mit mehreren Spulen, die Effizienz und Kapazität maximiert. Der 8-Zoll-Lüftungskanal ermöglicht eine höhere Außenluftzufuhr und trägt so zur Erfüllung der ASHRAE-62.2-Anforderungen bei.

    Spezifikation
      • Part Number: 4047300
      • Pint Capacity: 155 pints / 19.3 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 810 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115V – 60 Hz

      Blower

      • 435 CFM @ 0.0" WC
      • 395 CFM @ 0.2" WC
      • 360 CFM @ 0.4" WC
      • 322 CFM @ 0.6" WC

      Ventilation

      • 170 CFM @ 0.0" WC
      • 154 CFM @ 0.2" WC
      • 140 CFM @ 0.4" WC
      • 125 CFM @ 0.6" WC
      • Current Draw: 10.0 amps @ 104°F and 36% RH
      • Operating Temperature: 34°F min., 105°F max.
      • Control Type: Digital control and terminal block with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 3,500 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 155 pints/day
      • Efficiency: 7.1 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 128 pints / 16 gallons per day
      • Efficiency: 6.5 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 14.35"W × 24"H × 39.25"D
      • Unit Weight: 112 lbs.
      • Shipping Dimensions: 19.75"W × 28.25"H × 44.2"D
      • Shipping Weight: 124 lbs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanta-fe-ultra-v-series-v155-whole-house-ventilating-dehumidifiers
    • ProduktfamilieDehumdification
    • ProduktgruppeWhole House Dehumidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidifiers and dehumidifiers
    • Klassifizierung23 84 16
    • Format2014TitelMechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNummer23-33 27 13
    • OmniClassTitelDehumidifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit