Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers

    Google-Übersetzung,

    Die ideale Lösung für alle, die ein leistungsstarkes, effizientes Entfeuchtungssystem mit hoher Kapazität suchen.

    Der Ultra V100 ist die ideale Lösung für alle, die ein leistungsstarkes, effizientes Entfeuchtungssystem mit hoher Kapazität suchen. Der 8-Zoll-Lüftungskanal ermöglicht eine höhere Außenluftzufuhr und trägt so zur Erfüllung der ASHRAE-62.2-Anforderungen bei.

    Ideale Anwendungsbereiche

    • Neues Zuhause
    • Ganzes Haus
    • Belüftung
    • Kommerziell


    Spezifikation
      • Part Number: 4047100
      • Pint Capacity: 100 pints / 12.6 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 620 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115V – 1 phase – 60 Hz

      Blower

      • 385 CFM @ 0.0" WC
      • 350 CFM @ 0.2" WC
      • 305 CFM @ 0.4" WC
      • 260 CFM @ 0.6" WC

      Ventilation

      • 150 CFM @ 0.0" WC
      • 135 CFM @ 0.2" WC
      • 120 CFM @ 0.4" WC
      • 100 CFM @ 0.6" WC
      • Current Draw: 8.0 amps @ 104°F and 36% RH
      • Operating Temperature: 34°F min., 105°F max.
      • Control Type: Digital control and terminal block with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 2,300 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 100 pints / 12.6 gallons per day
      • Efficiency: 6.4 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 82 pints / 10.25 gallons per day
      • Efficiency: 5.55 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 14.35"W × 24"H × 39.25"D
      • Unit Weight: 101 lbs.
      • Shipping Dimensions: 19.75"W × 28.25"H × 44.2"D
      • Shipping Weight: 113 lbs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanta-fe-ultra-v-series-v100-whole-house-ventilating-dehumidifiers
    • ProduktfamilieDehumdification
    • ProduktgruppeWhole House Dehumidifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_39
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHumidifiers and dehumidifiers
    • Klassifizierung23 84 16
    • Format2014TitelMechanical Dehumidification Units
    • OmniClassNummer23-33 27 13
    • OmniClassTitelDehumidifiers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit