Der AprilAire 8144NC Frischluftventilator wurde entwickelt, um modernen, energieeffizienten Häusern die optimale Menge Außenluft zuzuführen und bietet im Vergleich zu Abluftventilatoren eine bessere Luftregulierung und mehr Vorteile. Er ist mit optionalen Steuerungen (separat erhältlich) wie der AprilAire 8120X Lüftungssteuerung und ausgewählten AprilAire Thermostaten kompatibel. Der in den USA entwickelte und montierte AprilAire 8144NC verwendet Komponenten aus den USA und anderen Ländern und bietet dank 5 Jahren Garantie eine zuverlässige und hochwertige Belüftung. Alle notwendigen Komponenten für eine einfache Installation sind im Lieferumfang enthalten.
Merkmale:
- FRISCHLUFTZUFUHR – Der AprilAire 8144NC Frischluftventilator wurde entwickelt, um genau die richtige Menge Außenluft in moderne, energieeffiziente Häuser zuzuführen und bietet dabei eine bessere Luftregulierung sowie weitere Vorteile gegenüber Abluftventilatoren.
- ENERGIEEFFIZIENZ – Optimieren Sie Ihre Energieeinsparungen mit diesem ENERGY STAR®-zertifizierten Gerät
- ROBUSTES DESIGN – Dank des schlanken Metalldesigns ist dieses Frischluftsystem langlebig und kann auch in beengten Räumen wie Dachböden und Abstellkammern installiert werden.
- GESUNDHEIT UND KOMFORT – Verdünnen Sie die mit Schadstoffen wie Allergenen, Chemikalien, Viren und Bakterien belastete Raumluft. Fördern Sie die Luftzirkulation im Innenraum und tragen Sie so zum Abtransport verbrauchter Luft nach draußen bei.
- INTEGRIERTE STEUERUNG – Kompatibel mit optionalen Steuerungen (separat erhältlich), wie z. B. der Lüftungssteuerung AprilAire 8120X und ausgewählten AprilAire-Thermostaten (Modelle 8920W, 8840, S86WMUPR und S86NMUPR).
- INTEGRIERTE LEISTUNGSKLAPPE UND AUSTAUSCHBARER FILTER – Ausgestattet mit einer integrierten, motorbetriebenen Klappe, die verhindert, dass Luft aus dem Kanal zurückströmt, wenn das Gebläse nicht in Betrieb ist, sowie einem herausnehmbaren, waschbaren MERV-6-Filter, der jährlich gereinigt werden sollte.
- TEIL DES APRILAIRE GESUNDEN LUFTSYSTEMS – Der Frischluftventilator 8144NC ist Teil Ihres umfassenden Systems für mehr Lebensqualität. Das AprilAire Gesunde Luftsystem (zusätzliche Komponenten separat erhältlich) kombiniert Frischluftzufuhr, Luftfilterung, Feuchtigkeitsregulierung, Radonkontrolle, Zonenregelung und Raumluftqualitätskontrolle sowie UVC-Desinfektion, um alle Aspekte der Raumluftqualität in Ihrem Zuhause zu optimieren.
- Kaufen Sie mit Vertrauen – AprilAire Frischluftventilatoren werden in den USA unter Verwendung von US-amerikanischen und internationalen Komponenten von AprilAire, dem führenden Anbieter von Lösungen für die Raumluftqualität im Haushalt seit 1954, entwickelt und montiert und verfügen über eine 5-Jahres-Garantie.